登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
Accessories
1
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Соединители для печатных плат
Соединители для соединения печатных плат между собой
...
Через кабельное соединение
Board connectors
14 12 191 5005 000
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: 11 A
插针: 19
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺纹法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。
请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 191 5005 000
har-flexicon 3,81 MTV-19 BK SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
har-flexicon®
Элемент
Header
Спецификация
Vertical
Версия
Метод подключения
Reflow soldering termination (THR)
Тип соединения
PCB to cable
Число контактов
19
Кодирование
Please order coding pins separately.
Крепление печатной платы
With thread flange
Технические характеристики
Ряды контактов
1
Шаг контактов (сторона подключения)
3.81 mm
Номинальный ток
11 A
Номинальное напряжение
150 V
Номинальное импульсное напряжение
2.5 kV
Степень загрязнения
3
Сопротивление изоляции
>10
9
Ω
Сопротивление контактов
≤ 15 mΩ
Предельная температура
-40 ... +110 °C
Усилие вставки
≤ 57 N
Усилие расстыковки
≥ 28.5 N
Изоляционная группа
I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Polyphthalamide (PPA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Спецификации и допуски
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Допуски:
CE
UKCA
Коммерческие данные
Размер упаковки
1
Страна изготовления
Czechia
GTIN
5713140207158
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15