配套产品
配套产品
型号: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌10 A
插针: 5
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 051 5101 000
har-flexicon 3,81 TTPV-5 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
产品详情
Identificare
  • Categoria Connectors
  • Seria har-flexicon®
  • Element PCB terminal block
  • Specificație Vertical
Versiune
  • Metoda de terminaţie
    Push-in-spring-cage termination
    Reflow soldering termination (THR)
  • Tip conexiune PCB to cable
  • Număr de contacte 5
Caracteristici tehnice
  • Secţiunea transversală a conductorului
    0.14 ... 1.5 mm² 实心
    0.14 ... 1.5 mm² 绞线
    0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Secțiune fir [AWG] AWG 30 ... AWG 16
  • Rânduri de contacte 1
  • Spaţiu între contacte (partea terminaţiilor) 3.81 mm
  • Curent nominal ‌ 10 A
  • Tensiune nominală 220 V
  • Tensiune de impuls nominală 4 kV
  • Grad de poluare 3
  • Rezistenţă izolaţie >109 Ω
  • Rezistenţă de contact ≤ 15 mΩ
  • Lungime dezizolare 9 ... 10 mm
  • Temperatura de limitare -40 ... +110 °C
  • Grup izolaţie I (600 ≤ CTI)
Proprietăţi material
  • Material (inserţie)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Culoare (inserţie) 黑色
  • Material (contacte) 铜合金
  • Suprafaţă (contacte)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • stare ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII 不包含
  • Substanţe REACH ANEXA XIV 不包含
  • Substanţe REACH SVHC 不包含
Specificaţii şi omologări
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Omologări
    CE
    UKCA
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 150
  • Masă netă 5.39 g
  • Ţara de origine Italy
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140111783
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较