Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
饰品
1
Codice prodotto: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: ‌12 A
插针: 15
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
Note
Confronta
Questo prodotto è disponibile su richiesta. Contatta il tuo referente HARTING locale.
Codice prodotto: 14 31 151 6102 000
har-flexicon 5,00 FPH-15 GN
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Combinables
2
饰品
1
Dettagli del prodotto
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 连接器
  • 规格 水平
版本
  • 接线方式 推入弹式簧笼接线
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 15
  • 编码 请单独订购编码针。
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0.2 ... 2.5 mm² 实心
    0.2 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针) Sn 界面端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 原产国 捷克
  • GTIN 5713140210240
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Scheda di tipo

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dichiarazione di prodotto

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Dati tecnici
Modelli 3D CAD

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta