配套产品
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 31 121 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-12 GN
har-flexicon 5,00 FSH-12 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
水平
螺栓接线
额定电流: ‌15 A
插针: 12
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 121 6402 000
har-flexicon 5,00 FSH-12 GN
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Название
  • Категория Connectors
  • Серия har-flexicon®
  • Элемент Connector
  • Спецификация Horizontal
Версия
  • Метод подключения 螺栓接线
  • Тип соединения PCB至电缆
  • Число контактов 12
  • Кодирование 请单独订购编码针。
Технические характеристики
  • Поперечное сечение проводника
    0.05 ... 2.5 mm² 实心
    0.05 ... 2.5 mm² 绞线
    0.5 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 2.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • Поперечное сечение провода [AWG] AWG 30 ... AWG 12
  • Ряды контактов 1
  • Шаг контактов (сторона подключения) 5 mm
  • Номинальный ток ‌ 15 A
  • Номинальное напряжение 250 V
  • Номинальное импульсное напряжение 4 kV
  • Степень загрязнения 3
  • Длина снятия изоляции 6 ... 7.5 mm
  • Момент затяжки 0.5 ... 0.6 Nm
  • Предельная температура -40 ... +110 °C
  • Размер M3
  • Изоляционная группа I (600 ≤ CTI)
Свойства материала
  • Материал (контактная вставка)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • Цвет (контактная вставка) 绿色
  • Материал (контакты) 铜合金
  • Поверхность (контакты) Sn 界面端
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • Исключения из RoHS 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • Состояние ВЭА 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH 不包含
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH 不包含
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 有
  • Особо опасные жидкости предписания REACH 铅
  • Номер ECHA SCIP 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • Законопроект 65 штата Калифорния 有
  • Законопроект 65 штата Калифорния
    铅
    镍
Спецификации и допуски
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 100
  • Вес нетто 20.66 g
  • Страна изготовления Italy
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140115743
  • eCl@ss 27460201 PCB connector (board connector)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较