配套产品
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
1
型号: 14 12 041 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-4 BK
har-flexicon 5,00 MTH-4 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 041 6002 000
har-flexicon 5,00 MTH-4 BK
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Steckpartner
2
Zubehör
1
产品详情
Bezeichnung
  • Kategorie Steckverbinder
  • Baureihe har-flexicon®
  • Komponente Grundleiste
  • Beschreibung horizontal
Ausführung
  • Anschlussart Reflowlötanschluss (THR)
  • Art der Verbindung Leiterplatte zu Kabel
  • Kontaktanzahl 4
  • Kodierung Kodierstifte separat bestellen.
Technische Kennwerte
  • Steckkontaktreihen 1
  • Raster, anschlussseitig 5 mm
  • Bemessungsstrom ‌ 15 A
  • Bemessungsspannung 250 V
  • Bemessungsstoßspannung 4 kV
  • Verschmutzungsgrad 3
  • Isolationswiderstand >109 Ω
  • Durchgangswiderstand ≤ 15 mΩ
  • Grenztemperatur -40 ... +110 °C
  • Steckkraft ≤ 12 N
  • Ziehkraft ≥ 6 N
  • Isolierstoffgruppe I (600 ≤ CTI)
Materialeigenschaften
  • Werkstoff Einsatz
    Polyamid (PA)
    Polyphthalamid (PPA)
  • Farbe Einsatz schwarz
  • Werkstoff Kontakte Kupferlegierung
  • Kontaktoberfläche
    Sn über Ni steckseitig
    Sn über Ni anschlussseitig
  • Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94 V-0
  • RoHS konform
  • ELV Status konform
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII Stoffe nicht enthalten
  • REACH ANNEX XIV Stoffe nicht enthalten
  • REACH SVHC Stoffe nicht enthalten
Normen und Zulassungen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • Zulassungen
    CE
    UKCA
Kaufmännische Daten
  • Packungsgröße 150
  • Nettogewicht 2,59 g
  • Ursprungsland Tschechien
  • europäische Zolltarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140113411
  • eCl@ss 27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较