配套产品
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
型号: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 17
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 171 6001 000
har-flexicon 5,00 MTV-17 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
Accessories
1
产品详情
Identifikace
  • Kategorie Konektory
  • Řada har-flexicon®
  • Prvek Záhlaví
  • Specifikace Svislý
Verze
  • Způsob připojení Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
  • Typ připojení PCB deska–kabel
  • Počet kontaktů 17
  • Kódování Kódovací kolíky objednávejte zvlášť.
Technické vlastnosti
  • Řady kontaktů 1
  • Rozteč kontaktů (na straně připojení) 5 mm
  • Jmenovitý proud ‌ 15 A
  • Jmenovité napětí 250 V
  • Jmenovité rázové napětí 4 kV
  • Stupeň znečištění 3
  • Izolační odpor >109 Ω
  • Vnitřní odpor ≤ 15 mΩ
  • Mezní teplota -40 ... +110 °C
  • Připojovací síla ≤ 51 N
  • Odpojovací síla ≥ 25,5 N
  • Izolační skupina I (600 ≤ CTI)
Vlastnosti materiálu
  • Materiál (vložka)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Barva (vložka) Černá
  • Materiál (kontakty) Slitina mědi
  • Povrch (kontaktů)
    Sn na Ni Na straně konektoru
    Sn na Ni Na straně připojení
  • Třída hořlavosti materiálu podle UL 94 V-0
  • RoHS V souladu s předpisy
  • ELV status V souladu s předpisy
  • Čína RoHS e
  • Látky podle přílohy XVII nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky podle přílohy XIV nařízení REACH Neobsahuje
  • Látky SVHC podle nařízení REACH Neobsahuje
Specifikace a schválení
  • Schválení
    CE
    UKCA
Obchodní údaje
  • Velikost balení 1
  • Země původu Česko
  • GTIN 5713140207356
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较