配套产品
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
型号: 14 13 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
垂直
额定电流: ‌15 A
插针: 4
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 13 041 6001 000
har-flexicon 5,00 MWV-4 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
Combinables
2
饰品
1
产品详情
标识
  • 类别 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 排针
  • 规格 垂直
版本
  • 连接方式 PCB至电缆
  • 针数 4
  • 编码 请单独订购编码针。
  • 应用领域 用于波峰焊
技术参数
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 额定电流 ‌ 15 A
  • 额定电压 250 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 绝缘阻抗 >109 Ω
  • 接触电阻 ≤ 15 mΩ
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 插入力 ≤ 12 N
  • 拔出力 ≥ 6 N
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯) 聚酰胺 (PA)
  • 颜色(插芯) 绿色
  • 材料(插针) 铜合金
  • 表面(插针)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 150
  • 净重 0.01 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140208018
  • eCl@ss 27460201 印刷电路板连接器
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较