Matching Products
Matching Products NEW
Artikelnummer: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
PCB-klemmenstrook
Verticaal
Push-in-kooiklemaansluitng, Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
Nominale stroom: ‌12 A
Contacten: 3
Koperlegering
Sn op Ni Contact zijde, Sn op Ni aansluitzijde
Polyamide (PA), Polyftalamide (PPA)
Zwart
Notes
Compare
Free Sample
Artikelnummer: 14 02 031 6101 000
har-flexicon 5,00 TTPV-3 BK
Notes
Compare
Free Sample
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Productdetails
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB-klemmenstrook
  • 规格 Verticaal
版本
  • 接线方式
    Push-in-kooiklemaansluitng
    Aansluitng voor THR reflow solderen (THR)
  • 连接方式 PCB naar kabel
  • 针数 3
技术参数
  • 导体截面积 (mm²)
    0,2 ... 2,5 mm² Massief
    0,2 ... 2,5 mm² Geslagen
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • 导体截面积 (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • 插针排 1
  • 针间距(接线端) 5 mm
  • 额定电流 ‌ 12 A
  • 额定电压 300 V
  • 额定脉沖电压 4 kV
  • 污染等级 3
  • 剥线长度 10 mm
  • 极限温度 -40 ... +110 °C
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插芯)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • 颜色(插芯) Zwart
  • 材料(插针) Koperlegering
  • 表面(插针)
    Sn op Ni Contact zijde
    Sn op Ni aansluitzijde
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • ELV 状态 conform
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Niet ingesloten
  • REACH 附件 XIV 物质 Niet ingesloten
  • REACH SVHC 物质 Niet ingesloten
  • 加州 65 号提案物质 Ja
  • 加州 65 号提案物质
    Lood
    Nikkel
规格和认证
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 认证
    CE
    UKCA
商业数据
  • 包装尺寸 200
  • 净重 5,159 g
  • 原产国 Tsjechië
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140111585
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Product Declaration

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

2D/3D Multi CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Zuken E³.series (2019+)

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

PCB Multi ECAD Data

Informatie weergeven

Downloaden

Informatie weergeven

Further Documents
Asset Administration Shell

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare