配套产品
配套产品 新
型号: 14 02 021 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 1,5
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 1,5

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB接线端子
水平
螺栓接线, 回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌17.5 A
插针: 2
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 02 021 6402 000
har-flexicon 5,00 TTSH-2 BK 1,5
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品 新
产品详情
標識
  • 類別 连接器
  • 系列 har-flexicon®
  • 原件 PCB接线端子
  • 規格 水平
版本
  • 接線方式
    螺栓接线
    回焊焊接接线方式 (THR)
  • 連接方式 PCB至电缆
  • 針數 2
  • 應用領域 用于 THR 回流焊接
技術參數
  • 導體截面積(mm²)
    0.05 ... 1.5 mm² 实心
    0.05 ... 1 mm² 绞线
    0.5 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,不带塑料套筒
    0.1 ... 1.5 mm² 绞线,带套管,带塑料套筒
  • 導體截面積 (AWG) AWG 30 ... AWG 16
  • 插針排 1
  • 針間距(接線端) 5 mm
  • 額定電流 ‌ 17.5 A
  • 額定電壓 220 V
  • 額定脈沖電壓 4 kV
  • 污染等級 3
  • 剝線長度 5 ... 6.5 mm
  • 擰緊力矩 0.5 ... 0.6 Nm
  • 極限溫度 -40 ... +110 °C
  • 尺寸 M3
  • 絕緣組 I (600 ≤ CTI)
材料特性
  • 材料(插蕊)
    聚酰胺 (PA)
    聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
  • 顏色(插蕊) 黑色
  • 材料(插針) 铜合金
  • 表面(插針)
    镍表面镀锡 界面端
    镍表面镀锡 接线端
  • 材料阻燃性等級符合 UL 94 V-0
  • RoHS 符合豁免标准
  • RoHS 豁免 6(c):铜合金含铅量高达 4 %
  • ELV 狀態 符合豁免标准
  • China RoHS 50
  • REACH 附件XVII 物質 不包含
  • REACH 附件XIV 物質 不包含
  • REACH SVHC 物質 有
  • REACH SVHC 物質 铅
  • ECHA SCIP 編號 0d7d3693-d625-47ab-934a-d241bf72c86e
  • 加州 65 號提案物質 有
  • 加州 65 號提案物質
    铅
    镍
規格和認證
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • 認證
    CE
    UKCA
商業數據
  • 包裝尺寸 300
  • 淨重 1.96 g
  • 原產國 捷克
  • 歐洲海關關稅號 85366990
  • GTIN 5713140111462
  • eCl@ss 27,460,201.00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
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
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较