登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Han
® /
ipari csatlakozók
Kör-keresztmetszetű csatlakozók
Készülékcsatlakozás
Ipari Ethernet Switchek
Üzemeltetői interfészek
Töltőberendezés az elektromobilitáshoz
Szerszámok
Testreszabott megoldások
Csatlakozóval szerelt kábelek és kábelek dobon
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
Sorkapocs csatlakozók
Wire connection
14 03 121 6101 000
型号: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
垂直
推入弹式簧笼接线, 波峰焊接接线方式
额定电流: 12 A
插针: 12
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
聚酰胺 (PA)
绿色
注释
比较
免费样品
型号: 14 03 121 6101 000
har-flexicon 5,00 TWPV-12 GN
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-flexicon®
Elem
PCB terminal block
Specifikáció
Vertical
Verzió
Lezárási mód
Push-in-spring-cage termination
Wave soldering termination
Összeköttetés típusa
PCB to cable
Érintkezők száma
12
Műszaki jellemzők
Vezető keresztmetszete
0.2 ... 2.5 mm² Solid
0.2 ... 2.5 mm² Stranded
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, without plastic sleeve
0.5 ... 2.5 mm² Stranded, with ferrules, with plastic sleeve
Vezeték-keresztmetszet (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Érintkező sorok
1
Rasztertávolság (a lezárás oldalán)
5 mm
Névleges áramerősség
12 A
Névleges feszültség
300 V
Névleges impulzus feszültség
4 kV
Szennyeződési fok
3
Blankolási hossz
10 mm
Hőmérséklet korlátozás
-40 ... +110 °C
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
Green
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Sn over Ni Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Jóváhagyások
CE
UKCA
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
100
Nettó tömeg
18.4 g
Származási ország
Italy
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140208636
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15