PCB 连接器
板对板连接器
...
通过电缆连接
电缆连接器和电缆组件
14 31 091 7106 000
型号: 14 31 091 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-9 GN SL
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
水平
推入弹式簧笼接线
额定电流: 12 A
插针: 9
铜合金
Sn 界面端
编码: 请单独订购编码针。
PCB 固定: 带螺栓法兰
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
绿色
注释
比较
型号: 14 31 091 7106 000
har-flexicon 5,08 FPH-9 GN SL
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
饰品
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificatie
Categorie
Connectors
Serie
har-flexicon®
Element
Connector
Specificatie
Horizontaal
Versie
Aansluitmethode
Push-in-kooiklemaansluitng
Verbindingstype
PCB naar kabel
Aantal contacten
9
Codering
Bestel coderingspinnen apart.
PCB-bevestiging
Met schroefflens
Technische eigenschappen
Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
0,2 ... 2,5 mm² Massief
0,2 ... 2,5 mm² Geslagen
0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
Dwarsdoorsnede geleider (AWG)
AWG 30 ... AWG 12
Contactrijen
1
Contactpitch (aansluitzijde)
5,08 mm
Nominale stroom
12 A
Nominale spanning
250 V
Nominale impulsspanning
4 kV
Mate van verontreiniging
3
Striplengte
10 mm
Beperkt de temperatuur
-40 ... +110 °C
Isolatiegroep
I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
Materiaal (insteekstuk)
Polyamide (PA)
Polyftalamide (PPA)
Kleur (insteekstuk)
Groen
Materiaal (contacten)
Koperlegering
Oppervlak (contacten)
Sn Contact zijde
Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94
V-0
RoHS
conform
ELV-status
conform
China RoHS
e
REACH BIJLAGE XVII Stoffen
Niet ingesloten
REACH BIJLAGE XIV Stoffen
Niet ingesloten
REACH SVHC Stoffen
Niet ingesloten
Specificaties en goedkeuringen
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Goedkeuringen
CE
UKCA
Commerciële data
Verpakkingsmaat
100
Nettogewicht
15,77 g
Land van herkomst
Tsjechië
Europees douanetariefnummer
85366990
GTIN
5713140210387
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 15