Matching Products
Matching Products NEW
Accessories
1
Artikelnummer: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN

De afbeelding is enkel ter illustratie. Gelieve de productbeschrijving te raadplegen.

Properties Overview
Connector
Verticaal
Schroefaansluiting
Nominale stroom: ‌15 A
Contacten: 21
Koperlegering
Sn Contact zijde
Codering: Bestel coderingspinnen apart.
Polyamide (PA), Polyftalamide (PPA)
Groen
Notes
Compare
This product is available upon request. Please contact your local distribution partner.
Artikelnummer: 14 31 211 7401 000
har-flexicon 5,08 FSV-21 GN
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Accessories
1
Productdetails
Identificatie
  • Categorie Connectors
  • Serie har-flexicon®
  • Element Connector
  • Specificatie Verticaal
Versie
  • Aansluitmethode Schroefaansluiting
  • Verbindingstype PCB naar kabel
  • Aantal contacten 21
  • Codering Bestel coderingspinnen apart.
Technische eigenschappen
  • Dwarsdoorsnede geleider (mm²)
    0,05 ... 2,5 mm² Massief
    0,05 ... 2,5 mm² Geslagen
    0,5 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, zonder kunststof bus
    0,1 ... 2,5 mm² Geslagen, met ferrules, met kunststof bus
  • Dwarsdoorsnede geleider (AWG) AWG 30 ... AWG 12
  • Contactrijen 1
  • Contactpitch (aansluitzijde) 5,08 mm
  • Nominale stroom ‌ 15 A
  • Nominale spanning 250 V
  • Nominale impulsspanning 4 kV
  • Mate van verontreiniging 3
  • Striplengte 6 ... 7,5 mm
  • Aanhaalkoppel 0,5 ... ‌0,6 Nm
  • Beperkt de temperatuur -40 ... +110 °C
  • Maat M3
  • Isolatiegroep I (600 ≤ CTI)
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (insteekstuk)
    Polyamide (PA)
    Polyftalamide (PPA)
  • Kleur (insteekstuk) Groen
  • Materiaal (contacten) Koperlegering
  • Oppervlak (contacten) Sn Contact zijde
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
Specificaties en goedkeuringen
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 1
  • Land van herkomst Tsjechië
  • GTIN 5713140209572
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
Documentation
Data Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Type Sheet

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Engineering Data
3D CAD Data

Informatie weergeven

Download Settings

Informatie weergeven

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
HARTING Device Connectivity
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare