配套产品
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
型号: 14 12 151 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-15 BK
har-flexicon 5,08 MTH-15 BK

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
水平
回焊焊接接线方式 (THR)
额定电流: ‌15 A
插针: 15
铜合金
镍表面镀锡 界面端, 镍表面镀锡 接线端
编码: 请单独订购编码针。
聚酰胺 (PA), 聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
黑色
注释
比较
该产品可应要求提供。请联系您当地的分销合作伙伴。
型号: 14 12 151 7002 000
har-flexicon 5,08 MTH-15 BK
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Accessories
1
产品详情
Identifiering
  • Kategori Kontaktdon
  • Serie har-flexicon®
  • Element Sidhuvud
  • Specification Horisontell
Version
  • Förbindningsmetod Genomlödningsteknik (THR)
  • Förbindningstyp PCB till kabel
  • Antal kontakter 15
  • Kodning Beställ kodningsstift separat.
Tekniska egenskaper
  • Kontaktrader 1
  • Kontaktdelning (förbindningssida) 5,08 mm
  • Märkström ‌ 15 A
  • Märkspänning 250 V
  • Nominell impulsspänning 4 kV
  • Föroreningsgrad 3
  • Isoleringsmotstånd >109 Ω
  • Kontaktmotstånd ≤ 15 mΩ
  • Begränsande temperatur -40 ... +110 °C
  • Isättningskraft ≤ 45 N
  • Urtagningskraft ≥ 22,5 N
  • Isoleringsgrupp I (600 ≤ CTI)
Materialprestanda
  • Material (kontaktinsats)
    Polyamid (PA)
    Polyftalamid (PPA)
  • Färg (kontaktinsats) Svart
  • Material (kontakter) Kopparlegering
  • Yta (kontakter)
    Sn över Ni Kopplingssida
    Sn över Ni Förbindningssida
  • Materialantändlighetsklass enligt UL 94 V-0
  • RoHS överensstämmelse
  • ELV status överensstämmelse
  • Kina RoHS e
  • REACH bilaga XVII ämnen Innehåller ej
  • REACH BILAGA XIV ämnen Innehåller ej
  • REACH SVHC ämnen Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
  • Godkännanden
    CE
    UKCA
Kommersiella data
  • Förpackningsmått 1
  • GTIN 5713140207431
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
HARTING Device Connectivity - Chapter 15
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较