配套产品
配套产品
Combinables
2
型号: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
har-flexicon FCV-8 Ethernet

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
连接器
弹片接线
插针: 8
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
编码: 棕, 蓝, 橙, 绿色, 白
PA46
灰色
注释
比较
型号: 14 31 081 6202 201
har-flexicon FCV-8 Ethernet
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
2
产品详情
Tanımlama
  • Kategori Konnektörler
  • Seri har-flexicon®
  • Eleman Konnektör
Sürüm
  • Sonlandırma yöntemi Yaylı kelepçe sonlandırma
  • Bağlantı türü PCB'den kabloya
  • Kontak sayısı 8
  • Kodlama
    Kahverengi
    Mavi
    Turuncu
    Yeşil
    Beyaz
Teknik özellikler
  • İletken kesiti
    0.08 ... 1.5 mm² 实心
    0.08 ... 1.5 mm² 绞线
  • İletken kesiti [AWG]
    AWG 28 ... AWG 16 实心
    AWG 28 ... AWG 16 绞线
  • Kontak sıraları 1
  • Kontak aralığı (sonlandırma tarafı) 5 mm
  • Kirlilik derecesi 3
  • İletim özellikleri Cat. 5 D 级:到 100 MHz
  • Veri oranı
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Açıklık mesafesi ‌ 3.7 mm
  • Creepage mesafesi ‌ 3.7 mm
  • Sıyırma uzunluğu 4 mm
  • Sıcaklık sınırlaması -40 ... +105 °C
  • Yalıtım grubu II (400 ≤ CTI < 600)
Malzeme özellikleri
  • Malzeme (parça) PA46
  • Renk (parça) 灰色
  • Malzeme (kontaklar)
    铜合金
    弹簧钢
  • Yüzey (kontaklar)
    Sn 界面端
    Sn 接线端
  • UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı V-0
  • RoHS 符合
  • ELV durumu 符合
  • Çin RoHS e
  • REACH Annex XVII maddeleri 不包含
  • REACH ANNEX XIV maddeleri 不包含
  • REACH SVHC maddeleri 不包含
  • California Önerme 65 madde 不包含
  • Demir yolu araçlarında yangından korunma EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik R26
Özellikler ve onaylar
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
  • Ambalaj boyutu 100
  • Net ağırlık 9,2 g
  • Menşei ülkesi Çin
  • Avrupa gümrük tarife numarası 85366990
  • GTIN 5713140280144
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415