登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrikonnektorer/Han
®
Cirkulære konnektorer
Enhedstilslutning
Industrielle Ethernet-switche
Operatørgrænseflader
Opladningsudstyr til elektromobilitet
Værktøj
Skræddersyede løsninger
Kabelsamlinger og bulkkabler
myHARTING
Downloads / bestil katalog
Downloads / bestil katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
eShop
Enhedstilslutning
PCB-konnektorer
Kort til kort-konnektor
...
Via kabeltilslutning
Kortkonnektorer
14 12 021 6050 000
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
排针
插针: 2
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
PA66/6T
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 021 6050 000
har-flexicon MTV-2 T32 350pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-flexicon®
Element
Header
Version
Tilslutningstype
PCB til kabel
Antal kontakter
2
Anvendelsesområde
til THR-flydelodning
Pakkens indhold
350 stk. på rulle
Tekniske egenskaber
Kontaktrækker
1
Kontaktafstand (termineringsside)
5 mm
Forureningsgrad
3
Transmissionsegenskaber
SPE T1-B
Datahastighed
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
Frigangsafstand
3,7 mm
Krybeafstand
3,7 mm
Begrænsende temperatur
-40 ... +105 °C
Isolationsgruppe
II (400 ≤ CTI < 600)
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
PA66/6T
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ag over Ni Koblingsside
Ag over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
350
Nettovægt
1,829 g
Oprindelsesland
Kina
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140279797
eCl@ss
27.460.201,00
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found