配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
har-flexicon MTV-4 Sample

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
排针
插针: 4
铜合金
镍表面镀银 界面端, 镍表面镀银 接线端
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 14 12 041 6050 333
har-flexicon MTV-4 Sample
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-flexicon®
  • Elemento Encabezado
Versión
  • Tipo de conexión De placa de circuitos impresos a cable
  • Número de contactos 4
  • Campo de aplicación para soldadura por reflujo THR
  • Contenidos del paquete Muestra
Características técnicas
  • Filas de contacto 1
  • Distancia entre contactos (lado de terminación) 5 mm
  • Nivel de contaminación 3
  • Características de transmisión Cat. 5 Clase D de hasta 100 MHz
  • Velocidad de transmisión de datos
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
  • Temperatura de limitación -40 ... +105 °C
  • Grupo de aislamiento II (400 ≤ CTI < 600)
Propiedades del material
  • Color (inserto) Negro
  • Material (contactos) Aleación de cobre
  • Superficie (contactos)
    Ag sobre Ni Lado de acoplamiento
    Ag sobre Ni Lado de terminación
  • Clase de inflamabilidad del material según UL 94 V-0
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
  • Sustancias de la Proposición California 65 No incluido
  • Protección contra incendios en vehículos ferroviarios EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos con niveles de peligro R26
Especificaciones y homologaciones
  • UL / CSA
    UL 1059 XCFR2.E314677
    CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
  • PROFINET Yes
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 1,95 g
  • País de origen China
  • Número europeo de arancel aduanero 85366990
  • GTIN 5713140279865
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415