登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Endüstriyel konnektörler / Han
®
Yuvarlak konnektörler
Cihaz Bağlantısı
Endüstriyel Ethernet Switch'ler
Przyciski panelowe
Sprzęt do ładowania dla elektromobilności
Narzędzia
Rozwiązania zindywidualizowane
Wiązki kablowe i przewody luzem
myHARTING
Pobierz / Zamówienie katalogu
Pobierz / Zamówienie katalogu
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
Cihaz Bağlantısı
PCB konnektörleri
...
Bağlantı ucu blokları
Kablo bağlantısı
14 01 010 0101 170
型号: 14 01 010 0101 170
har-flexicon TSPH-1 T32 BR 1000pcs/reel
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
PCB接线端子
推入弹式簧笼接线, 回焊焊接接线方式 (SMT)
额定电流: 9 A
插针: 1
铜合金, 弹簧钢
Sn 界面端, Sn 接线端
聚邻苯二甲酰胺 (PPA)
棕
注释
比较
免费样品
型号: 14 01 010 0101 170
har-flexicon TSPH-1 T32 BR 1000pcs/reel
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Tanımlama
Kategori
Konnektörler
Seri
har-flexicon®
Eleman
PCB terminal bloku
Sürüm
Sonlandırma yöntemi
İtmeli yaylı kafes sonlandırma
Yeniden akış lehimleme sonlandırma (SMT)
Bağlantı türü
PCB to cable
Kontak sayısı
1
Paket içeriği
1000 pieces on reel
Teknik özellikler
İletken kesiti (mm²)
0.2 ... 1.5 mm²
İletken kesiti (AWG)
AWG 24 ... AWG 16
Kontak sıraları
1
Nominal akım
9 A
Kirlilik derecesi
3
İletim özellikleri
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Veri oranı
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
Sıyırma uzunluğu
7 mm
Sıcaklık sınırlaması
-40 ... +105 °C
Yalıtım grubu
I (600 ≤ CTI)
Malzeme özellikleri
Malzeme (parça)
Polyphthalamide (PPA)
Renk (parça)
Brown
Malzeme (kontaklar)
Copper alloy
Spring steel
Yüzey (kontaklar)
Sn Mating side
Sn Termination side
UL 94 uyarınca malzeme yanıcılık sınıfı
V-0
RoHS
compliant
ELV durumu
compliant
Çin RoHS
e
REACH Annex XVII maddeleri
Not contained
REACH ANNEX XIV maddeleri
Not contained
REACH SVHC maddeleri
Not contained
California Önerme 65 madde
Not contained
Demir yolu araçlarında yangından korunma
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Tehlike Seviyeleri ile belirlenen gereklilik
R26
Özellikler ve onaylar
UL / CSA
UL 1059 XCFR2.E314677
CSA-C22.2 No. 158-10 XCFR8.E314677
Ticari veriler
Ambalaj boyutu
1.000
Net ağırlık
1,165 g
Menşei ülkesi
Çin
Avrupa gümrük tarife numarası
85366990
GTIN
5713140280045
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found