配套產品
配套產品
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
零件號: 09 45 453 2304
har-key latching 90°
har-key latching 90°

圖片僅作參考,請參閱產品說明。

屬性概述
钥匙开关
锁定 90°
煤灰色
安装孔直径: 30.5 mm
注解
比較
此选项需要额外的触点块和模块支架才能正常工作。请在“配套产品”下选择这些产品。
零件號: 09 45 453 2304
har-key latching 90°
注解
比較
All functionalities, price and availability after sign in.
加到喜好清單
配套產品
Tools
1
Module holder
2
Contact block
4
產品詳情
标识
  • 类别 按钮开关
  • 系列 har-key
  • 原件 钥匙开关
  • 规格 锁定 90°
版本
  • 安装孔直径 30.5 mm
技术参数
  • 驱动路径 6 mm
  • 过电压类别 III (通过低电压保护)
  • 拧紧力矩 ≤2.5 Nm 固定螺母
  • 工作温度 -40 ... +70 °C
  • 存储温度 -50 ... +85 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP65
  • 绝缘组 I (600 ≤ CTI)
  • 面板厚度 1 ... ‌8 mm
材料特性
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
规格和认证
  • 规格 EN 60947-5-1
  • UL / CSA
    UL 60947-5-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
    UL 60947-1 NKCR.E534795
    CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
商业数据
  • 包装尺寸 10
  • 净重 1 g
  • 原产国 捷克
  • 欧洲海关关税号 85365080
  • GTIN 5713140449749
  • eCl@ss 27371213 用于选择器开关的前端元件
  • ETIM EC000222
  • UNSPSC 24.0 39122221
文檔
數據表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

類型表

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

產品聲明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

工程數據
3D CAD 數據

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

EPLAN 資料網站

顯示資訊

下載

顯示資訊

Instructions
組裝說明

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

更多文件
Fire Protection
下載設定
Asset Administration Shell

顯示資訊

下載設定

顯示資訊

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比較