Serier
har-modular®
02 53 909 1102
型号: 02 53 909 1102
har-modular C9 module male straight Pa1
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 9
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 53 909 1102
har-modular C9 module male straight Pa1
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
Identifikation
Kategori
Konnektorer
Serier
har-modular®
Identifikation
C9-modul
Element
Hankonnektor
Beskrivelse af kontakten
Lige
Version
Modulets bredde
10,16 mm
Termineringsmetode
Terminering af flydelodning (THR)
Bølgelodningsterminering
Tilslutningstype
Mezzanin
Antal kontakter
9
Ledende kontakt på position
a1
Termineringslængde
4,8 mm
Tekniske egenskaber
Kontaktafstand (koblingsside)
2,54 mm
Nominel strøm
2 A
Frigangsafstand
1 mm i modulet
1,9 mm til modulets kant
Krybeafstand
1 mm i modulet
1,8 mm til modulets kant
Isolationsmodstand
>10
11
Ω
Kontaktmodstand
≤ 20 mΩ
Begrænsende temperatur
-55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder)
Indsætningskraft
≤ 9 N
Tilbagetrækningskraft
≤ 6 N
Ydeevneniveau
1
i henhold til IEC 60603-2
Koblingscyklusser
≥ 500
Testspænding U
r.m.s.
1 kV
Isolationsgruppe
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Fugtfølsomhedsniveau (MSL)
1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
Materiale (indsats)
Polyamid (PA)
Farve (indsats)
Sort
Materiale (kontakter)
Kobberlegering
Overflade (kontakter)
Ædelmetal over Ni Koblingsside
Sn over Ni Termineringsside
Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94
V-0
RoHS
overensstemmende
ELV-status
overensstemmende
Kina RoHS
e
REACH bilag XVII-stoffer
Ikke indeholdt
REACH BILAG XIV-stoffer
Ikke indeholdt
REACH SVHC-stoffer
Ikke indeholdt
California Proposition 65 stoffer
Ikke indeholdt
Brandsikring på jernbanekøretøjer
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Krav indstillet med risikoniveauer
R26
Specifikationer og godkendelser
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Jernbaneklassifikation
F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
Emballagestørrelse
20
Nettovægt
1,2 g
Oprindelsesland
Rumænien
Europæisk toldtarifnummer
85366990
GTIN
5713140197954
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®