har-modular®
02 53 909 1103
型号: 02 53 909 1103
har-modular C9 module male straight Pa3
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 2 A
插针: 9
直式
铜合金
镍表面镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 53 909 1103
har-modular C9 module male straight Pa3
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
Identifikace
Kategorie
Konektory
Řada
har-modular®
Identifikace
Modul C9
Prvek
Male konektor
Popis kontaktu
Přímé provedení
Verze
Šířka modulu
10,16 mm
Způsob připojení
Pájení přetavením s osazováním do průchozích otvorů (THR)
Připojování vlnovým pájením
Typ připojení
Mezanin
Počet kontaktů
9
Předsunutý kontakt na pozici
a3
Délka zakončení
4,8 mm
Technické vlastnosti
Rozteč kontaktů (na čelní straně)
2,54 mm
Jmenovitý proud
2 A
Vzdušná vzdálenost
1 mm V modulu
1,9 mm Od hrany modulu
Délka povrchových cest
1 mm V modulu
1,8 mm Od hrany modulu
Izolační odpor
>10
11
Ω
Vnitřní odpor
≤ 20 mΩ
Mezní teplota
-55 ... +125 °C (během pájení přetavením max. +240 °C po dobu 15 s)
Připojovací síla
≤ 9 N
Odpojovací síla
≤ 6 N
Úroveň vlastností
1
Podle IEC 60603-2
Spojovací cykly
≥ 500
Zkušební napětí U
r.m.s.
1 kV
Izolační skupina
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
Ne
Úroveň citlivosti na vlhkost (MSL)
1 Podle ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Vlastnosti materiálu
Materiál (vložka)
Polyamid (PA)
Barva (vložka)
Černá
Materiál (kontakty)
Slitina mědi
Povrch (kontaktů)
Ušlechtilý kov na Ni Na straně konektoru
Sn na Ni Na straně připojení
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R26
Specifikace a schválení
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Drážní klasifikace
F1/I2 Podle NFF 16-101/102
Obchodní údaje
Velikost balení
20
Hmotnost netto
1,2 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140197961
eCl@ss
27.460.201,00
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®