配套产品
配套产品
Combinables
3
Tools
1
型号: 02 52 902 1502
har-modular D2 data module female 4,5mm
har-modular D2 data module female 4,5mm

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
母连接器
焊接接线
插针: 2
直式
铜合金
镍底,镀钯/镍再镀贵金属 界面端, 镍表面镀锡 接线端 , 镍表面镀锡 插拔面(屏蔽), 镍表面镀锡 连接侧(屏蔽)
性能等级: 1
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
型号: 02 52 902 1502
har-modular D2 data module female 4,5mm
注释
比较
在配置器中加载
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
3
Tools
1
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série har-modular®
  • Elemento Conector fêmea
  • Descrição do contato Reto
Versão
  • Largura do módulo 5,08 mm
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Tipo de conexão
    Placa-mãe para placa-filha
    Mezanino
  • Número de Pólos 2
  • Configuração do contato r+t
  • Comprimento de terminal 4,5 mm
Características técnicas
  • Características de transmissão
    10GBASE-KR Ethernet
    100GBASE-KR4 Ethernet
    PCIe Gen 2
    PCIe Gen 3
    PCIe Gen 4
    USB 3.0
    USB 3.1
    Hypertransport 3
    SAS 2.0
    SAS 3.0
    Infiniband FDR
    SATA 3.2
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
    ‌ 25 Gbit/s
  • Distância de folga
    ‌1 mm no módulo
    ‌0,65 mm para o módulo edge
  • Distância de escoamento
    ‌1 mm no módulo
    ‌0,65 mm para o módulo edge
  • Resistência de isolamento >1011 Ω
  • Resistência de contato < 20 mΩ
  • Resistência de blindagem < 100 mΩ
  • Impedância diferencial 100 Ω
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C (durante a solda por refluxo no máx. +240 °C por 15 s)
  • Força de inserção ‌ 10 N
  • Força de retirada ‌ 10 N
  • Nível de desempenho 1
  • Ciclos de conexão ≥ 500
  • Hot plugging Não
Propriedades do material
  • Material (inserto) Poliamida (PA)
  • Cor (inserto) Preto
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Metal nobre sobre Pd/Ni sobre Ni Lado de conexão
    Sn sobre Ni Lado da terminação
    Sn sobre Ni Lado de conexão (blindagem)
    Sn sobre Ni Lado da terminação (blindagem)
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • Classificação ferroviária F1/I2 按照NFF 16-101/102
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 40
  • Peso líquido 1 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140573529
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

PCB 多方面的 ECAD 数据

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Links
Whitepaper
Knowledge
Videos
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较