登錄 myHARTING
配置器
Produkte
Produkte
Industrie-Steckverbinder / Han
®
Rundsteckverbinder
Geräteanschlusstechnik
Industrial Ethernet Switches
Bedien- und Anzeigeelemente
Ladeequipment für Elektromobilität
Werkzeuge
Kundenspezifische Lösungen
Systemverkabelung & Rohkabel
myHARTING
Downloads / Katalogbestellung
Downloads / Katalogbestellung
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparaturservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Steckpartner
1
没有可用数据
eShop
Geräteanschlusstechnik
Leiterplattensteckverbinder
...
Board-to-Board Steckverbinder
Motherboard-to-Daughtercard Verbindungen
02 52 000 0005
型号: 02 52 000 0005
har-modular Female pre-assembled 50,77
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
母连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
直式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 52 000 0005
har-modular Female pre-assembled 50,77
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Steckpartner
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Bezeichnung
Kategorie
Steckverbinder
Baureihe
har-modular®
Komponente
Federleiste
Beschreibung
vormontierter Steckverbinder
Kontaktbeschreibung
gerade
Ausführung
verbaute Module
2x 02529000002 https://harting.com/02529000002
2x 02529091101 https://harting.com/02529091101
2x 02529010451 https://harting.com/02529010451
2x 09030006225 https://harting.com/09030006225
Länge
50,77 mm
Anschlussart
Reflowlötanschluss (THR)
Wellenlötanschluss
Art der Verbindung
Motherboard to daughtercard
Mezzanine
Technische Kennwerte
Isolationswiderstand
>10
11
Ω
Grenztemperatur
-55 ... +125 °C (beim Reflowlöten max. +240 °C für 15 s)
Anforderungsstufe
1
nach IEC 60603-2
Steckzyklen
≥ 500
Isolierstoffgruppe
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
nein
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 nach ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeigenschaften
Werkstoff Einsatz
Polyamid (PA)
Farbe Einsatz
schwarz
gelb
Materialbrennbarkeitsklasse nach UL 94
V-0
RoHS
konform
ELV Status
konform
China RoHS
e
REACH Annex XVII Stoffe
nicht enthalten
REACH ANNEX XIV Stoffe
nicht enthalten
REACH SVHC Stoffe
nicht enthalten
California Proposition 65 Stoffe
nicht enthalten
Normen und Zulassungen
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Bahnklassifizierung
F1/I2 gemäß NFF 16-101/102
Kaufmännische Daten
Packungsgröße
200
Ursprungsland
Rumänien
europäische Zolltarifnummer
85366990
GTIN
5713140198067
eCl@ss
27460201 Leiterplattensteckverbinder (Platinenanschluss)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found