登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industrial connectors / Han
®
Circular connectors
Device connectivity
Industrial Ethernet Switches
Operator interfaces
Charging equipment for Electromobility
Tools
Customised solutions
Cable assemblies & bulk cables
myHARTING
Last ned / katalog ordre
Last ned / katalog ordre
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
eShop
Készülékcsatlakozás
NYÁK-csatlakozók
...
NYÁK-NYÁK csatlakozók
Motherboard to daughtercard connection
02 51 903 1301
型号: 02 51 903 1301
har-modular H3-module male angled
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
额定电流: 15 A
插针: 3
弯式
铜合金
镀银 界面端, 镍表面镀锡 接线端
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
型号: 02 51 903 1301
har-modular H3-module male angled
注释
比较
在配置器中加载
新
自定义降额工具
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
2
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Azonosítás
Kategória
Connectors
Sorozat
har-modular®
Azonosítás
H3 module
Elem
Male connector
Az érintkező leírása
Angled
Verzió
A modul szélessége
20.32 mm
Lezárási mód
Reflow soldering termination (THR)
Wave soldering termination
Összeköttetés típusa
Motherboard to daughtercard
Érintkezők száma
3
Vezető érintkező a helyén
2
Lezárás hossz
2.8 mm
Műszaki jellemzők
Rasztertávolság (az illesztés oldalán)
5.08 mm
Névleges áramerősség
15 A
Légköztávolság
4 mm in the module
4.4 mm to module edge
Kúszóáramút távolság
4.4 mm in the module
4.6 mm to module edge
Szigetelés ellenállása
>10
11
Ω
Érintkező ellenállás
≤ 8 mΩ
Hőmérséklet korlátozás
-55 ... +125 °C (during reflow soldering max. +240 °C for 15 s)
Benyomási erő
≤ 18 N
Kihúzási erő
≤ 12 N
Teljesítményszint
1
acc. to IEC 60603-2
Csatlakoztatási ciklusok
≥ 500
Tesztelési feszültség U
r.m.s.
2.5 kV
Szigetelő csoport
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
No
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 acc. to ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Anyag tulajdonságai
Anyag (betét)
Polyamide (PA)
Színes (betét)
Black
Anyag (érintkezők)
Copper alloy
Felület (érintkező)
Silver plated Mating side
Sn over Ni Termination side
Anyag lángállósági osztálya a UL 94 szerint
V-0
RoHS
compliant
ELV státusz
compliant
China RoHS
e
REACH XVII melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH XIV melléklete szerinti anyagok
Not contained
REACH SVHC anyagok
Not contained
Kalifornia 65. javaslat szerinti anyagok
Not contained
Tűzvédelem a vasúti járműveken
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Követelménymeghatározás veszélyszintekkel
R26
Előírások és jóváhagyások
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Vasúti osztályozás
F1/I2 acc. to NFF 16-101/102
Kereskedelmi adatok
Csomagolás mérete
10
Nettó tömeg
0.037 g
Származási ország
Romania
Európai vámtarifaszám
85366990
GTIN
5713140197886
eCl@ss
27460201 PCB connector (board connector)
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®