Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
eShop
...
系列
har-modular®
02 53 901 0401
型号: 02 53 901 0401
har-modular M1 module male str. w.guide
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
公连接器
插针: 1
直式
聚酰胺 (PA)
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 53 901 0401
har-modular M1 module male str. w.guide
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Contacts
12
Combinables
3
Tools
1
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
连接器
系列
har-modular®
标识
M1 模块
原件
公连接器
插针端子介绍
直式
版本
模块宽度
10.16 mm
连接方式
堆栈
针数
1
详细资料
请单独订购插针
技术参数
放电距离
4 mm 在模块中
2 mm 至模块边缘
爬电距离
4 mm 在模块中
2 mm 至模块边缘
绝缘阻抗
>10
11
Ω
极限温度
-55 ... +125 °C
插入力
≤ 10 N
拔出力
≤ 10 N
插拔次数
≥ 500
测试电压U
r.m.s.
1.55 kV
绝缘组
I (600 ≤ CTI)
Hot plugging
无
Moisture Sensitivity Level (MSL)
1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
材料特性
材料(插芯)
聚酰胺 (PA)
颜色(插芯)
黑色
材料阻燃性等级符合 UL 94
V-0
RoHS
符合
ELV 状态
符合
China RoHS
e
REACH 附件 XVII 物质
不包含
REACH 附件 XIV 物质
不包含
REACH SVHC 物质
不包含
加州 65 号提案物质
不包含
铁路车辆防火
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
包含危险等级的要求集
R26
规格和认证
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
铁路分类
F1/I2 按照NFF 16-101/102
商业数据
包装尺寸
20
净重
0.9 g
原产国
罗马尼亚
欧洲海关关税号
85366990
GTIN
5713140197732
eCl@ss
27460201 印刷电路板连接器
ETIM
EC002637
UNSPSC 24.0
39121415
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
PCB 多方面的 ECAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载
显示信息
隐藏信息
所有常见 PCB 软件设计工具的 20 多种不同格式。数据包包括封装、电路符号和 3D CAD 数据。它们可用于将 HARTING 产品快速轻松地集成到 CAx 工程流程中。
点击这里
查看更多信息。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
har-modular®