配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
2
型号: 02 09 500 1034
har-modular fixing rail 172.62
har-modular fixing rail 172.62

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
固定导轨
聚酰胺 (PA)
172.62 mm
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 1034
har-modular fixing rail 172.62
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Acessórios
  • Série har-modular®
  • Tipo de acessório Trilho de fixação
Características técnicas
  • Comprimento 172.62 mm
  • Limitação de temperatura -55 ... +125 °C
  • Grupo de isolação I (600 ≤ CTI)
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 符合 ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (acessórios) 聚酰胺 (PA)
  • Cor (acessórios)
  • RoHS 符合
  • Status ELV 符合
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII 不包含
  • Substâncias REACH ANNEX XIV 不包含
  • Substâncias REACH SVHC 不包含
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia 不包含
  • Proteção contra incêndios em veículos ferroviários EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Conjunto de requisitos com níveis de risco R26
Especificações e aprovações
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 100
  • Peso líquido 1,39 g
  • País de origem Romênia
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85389099
  • GTIN 5713140216280
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • ETIM EC002943
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

2D/3D 多方面的 CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Zuken E³.系列 (2019+)

显示信息

下载

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Catalogues & Brochures
Selection Guide for Mezzanine Applications
har-modular®
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较