配套产品
配套产品
Combinables
1
型号: 02 51 000 0004
har-modular male angled pre-assem. 50,77
har-modular male angled pre-assem. 50,77

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
公连接器
预组装连接器
回焊焊接接线方式 (THR), 波峰焊接接线方式
弯式
性能等级: 1, 符合 IEC 60603-2 标准
聚酰胺 (PA)
黑色, 黄
注释
比较
型号: 02 51 000 0004
har-modular male angled pre-assem. 50,77
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
1
产品详情
Identifikation
  • Kategori Konnektorer
  • Serier har-modular®
  • Element Hankonnektor
  • Specifikation Færdigsamlet konnektor
  • Beskrivelse af kontakten Vinklet
Version
  • Samlede moduler
    2x 02519000004   https://harting.com/02519000004
    2x 02519091101   https://harting.com/02519091101
    2x 02519010401   https://harting.com/02519010401
    2x 09030006110   https://harting.com/09030006110
  • Længde 50,77 mm
  • Termineringsmetode
    Terminering af flydelodning (THR)
    Bølgelodningsterminering
  • Tilslutningstype Bundkort til datterkort
Tekniske egenskaber
  • Isolationsmodstand >1011 Ω
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C (under flydelodning maks. +240° C i 15 sekunder)
  • Ydeevneniveau
    1
    i henhold til IEC 60603-2
  • Koblingscyklusser ≥ 500
  • Isolationsgruppe I (600 ≤ CTI)
  • Hot plugging No
  • Fugtfølsomhedsniveau (MSL) 1 i henhold til ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Materialeegenskaber
  • Materiale (indsats) Polyamid (PA)
  • Farve (indsats)
    Sort
    Gul
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
Specifikationer og godkendelser
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • Jernbaneklassifikation F1/I2 i henhold til NFF 16-101/102
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 150
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140198128
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415