配套产品
配套产品
Combinables
5
Контактные вставки
4
型号: 02 09 500 2020 200
har-modular shell housing 20 1Set
har-modular shell housing 20 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2020 200
har-modular shell housing 20 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Контактные вставки
4
产品详情
Название
  • Категория Accessories
  • Серия har-modular®
  • Тип аксессуара Shell housing
Версия
  • Версия Top/side entry
  • Компенсация натяжения кабеля With cable tie
  • Тип блокировки Locking lever
  • 2 компонента Yes
  • Разъёмный Yes
Технические характеристики
  • Предельная температура -55 ... +125 °C
  • Класс защиты согласно IEC 60529 IP20
  • Изоляционная группа III
Свойства материала
  • Материал (кабельный/блочный кожух)
    Thermoplastic resin (PC)
    Fibre-glass reinforced
  • Цвет (кабельный/блочный кожух) Black
  • Группа горючести материала согласно UL 94 V-0
  • Длина 20.32 mm
  • RoHS compliant
  • Состояние ВЭА compliant
  • China RoHS e
  • Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH Not contained
  • Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH Not contained
  • Особо опасные жидкости предписания REACH Not contained
  • Законопроект 65 штата Калифорния Not contained
  • Требование с учетом уровней опасности R26
Коммерческие данные
  • Размер упаковки 1
  • Вес нетто 21.27 g
  • Страна изготовления Romania
  • код ТН ВЭД ЕС 85366990
  • GTIN 5713140436343
  • eCl@ss 27440292 Connector component (accessories)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较