配套产品
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
型号: 02 09 500 2050
har-modular shell housing 50
har-modular shell housing 50

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2050
har-modular shell housing 50
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
产品详情
Identificatie
  • Categorie Accessoires
  • Serie har-modular®
  • Type accessoire Schaalbehuizing
Versie
  • Versie Ingang boven-/zijkant
  • Trekontlasting Met kabelbinder
  • Vergrendelingstype Sluithendel
  • 2 onderdelen Ja
  • Scheidbaar Ja
Technische eigenschappen
  • Beperkt de temperatuur -55 ... +125 °C
  • Beschermingsgraad vlgs. IEC 60529 IP20
  • Isolatiegroep III
Materiaaleigenschappen
  • Materiaal (kap/behuizing)
    Thermoplastisch hars (PC)
    Met glasvezel versterkt
  • Kleur (kap/behuizing) Zwart
  • Ontvlambaarheidsklasse materiaal vlgs. UL 94 V-0
  • Lengte 50,8 mm
  • RoHS conform
  • ELV-status conform
  • China RoHS e
  • REACH BIJLAGE XVII Stoffen Niet ingesloten
  • REACH BIJLAGE XIV Stoffen Niet ingesloten
  • REACH SVHC Stoffen Niet ingesloten
  • California Proposition 65 stoffen Niet ingesloten
  • Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Benodigdhedenset met gevarenniveaus
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Commerciële data
  • Verpakkingsmaat 10
  • Nettogewicht 374,29 g
  • Land van herkomst Roemenië
  • Europees douanetariefnummer 85366990
  • GTIN 5713140427402
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较