配套产品
配套产品
Combinables
5
插芯
4
型号: 02 09 500 2070 200
har-modular shell housing 70 1Set
har-modular shell housing 70 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2070 200
har-modular shell housing 70 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
插芯
4
产品详情
标识
  • 类别 附件
  • 系列 har-modular®
  • 附件种类 底座外壳
版本
  • 版本 顶/侧出线
  • 应力消除件 带电缆扎带
  • 锁定类型 固定杆
  • 2 个组件
  • 可分离
技术参数
  • 极限温度 -55 ... +125 °C
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
  • 绝缘组 III
材料特性
  • 材料 (上壳/底座)
    热塑性树脂(PC)
    强化型玻璃光纤
  • 颜色(上売/底座) 黑色
  • 材料阻燃性等级符合 UL 94 V-0
  • 长度 71.12 mm
  • RoHS 符合
  • ELV 状态 符合
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 不包含
  • REACH 附件 XIV 物质 不包含
  • REACH SVHC 物质 不包含
  • 加州 65 号提案物质 不包含
  • 铁路车辆防火 EN 45545-2 (2020-08)
  • 包含危险等级的要求集
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 34.54 g
  • 原产国 罗马尼亚
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140436404
  • eCl@ss 27440292 连接器组件(附件)
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较