配套产品
配套产品
Combinables
5
Inserts
4
型号: 02 09 500 2080 200
har-modular shell housing 80 1Set
har-modular shell housing 80 1Set

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2080 200
har-modular shell housing 80 1Set
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
5
Inserti
4
产品详情
Identifikation
  • Kategori Tilbehør
  • Serier har-modular®
  • Type af tilbehør stikhus
Version
  • Version Indføring fra oven/siden
  • Trækaflastning Med kabelbinder
  • Låsetype Låsebøjle
  • 2 dele Ja
  • Kan skilles ad Ja
Tekniske egenskaber
  • Begrænsende temperatur -55 ... +125 °C
  • Beskyttelsesgrad i henhold til IEC 60529 IP20
  • Isolationsgruppe III
Materialeegenskaber
  • Materiale (stikhus/hus)
    Termoplastisk harpiks (PC)
    Forstærket med glasfiber
  • Farve (kappe/hus) Sort
  • Materialets antændelighedsklasse i henhold til UL 94 V-0
  • Længde 81,28 mm
  • RoHS overensstemmende
  • ELV-status overensstemmende
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH BILAG XIV-stoffer Ikke indeholdt
  • REACH SVHC-stoffer Ikke indeholdt
  • California Proposition 65 stoffer Ikke indeholdt
  • Brandsikring på jernbanekøretøjer EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
  • Krav indstillet med risikoniveauer
    R22 (HL 1-3)
    R23 (HL 1-3)
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Nettovægt 37,83 g
  • Oprindelsesland Rumænien
  • Europæisk toldtarifnummer 85366990
  • GTIN 5713140436411
  • eCl@ss 27.440.292,00
  • UNSPSC 24.0 39121400
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Fire Protection
下载设置
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较