登錄 myHARTING
配置器
Produkty
Produkty
Průmyslové konektory / Han
®
Kruhové konektory
Konektivita pro zařízení
Průmyslové ethernetové switche
Ovládací rozhraní
Nabíjecí zařízení pro elektromobily
Nástroje
Řešení na míru
Osazené kabely a kabelová metráž
myHARTING
Stáhnout / objednat katalog
Stáhnout / objednat katalog
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servis switchů
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
5
Inserts
4
没有可用数据
eShop
...
Řada
har-modular®
02 09 500 2080
型号: 02 09 500 2080
har-modular shell housing 80
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
底座外壳
热塑性树脂(PC), 强化型玻璃光纤
黑色
注释
比较
免费样品
型号: 02 09 500 2080
har-modular shell housing 80
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
5
插芯
4
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifikace
Kategorie
Příslušenství
Řada
har-modular®
Typ příslušenství
Dvojdílný kryt
Verze
Verze
Přívod shora / ze strany
Odlehčení tahu
Se stahovacím páskem
Způsob zajišťování
Zajišťovací páčka
2 díly
Ano
Dělitelné
Ano
Technické vlastnosti
Mezní teplota
-55 ... +125 °C
Stupeň krytí podle IEC 60529
IP20
Izolační skupina
III
Vlastnosti materiálu
Materiál (kryt)
Termoplastická pryskyřice (PC)
Zpevněno skelnými vlákny
Barva (kryt)
Černá
Třída hořlavosti materiálu podle UL 94
V-0
Délka
81,28 mm
RoHS
V souladu s předpisy
ELV status
V souladu s předpisy
Čína RoHS
e
Látky podle přílohy XVII nařízení REACH
Neobsahuje
Látky podle přílohy XIV nařízení REACH
Neobsahuje
Látky SVHC podle nařízení REACH
Neobsahuje
Látky spadající do působnosti předpisu California Proposition 65
Neobsahuje
Protipožární ochrana drážních vozidel
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Sada požadavků se stupni ohrožení
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Obchodní údaje
Velikost balení
10
Hmotnost netto
455,43 g
Země původu
Rumunsko
Evropské číslo celního tarifu
85366990
GTIN
5713140427495
eCl@ss
27.440.292,00
UNSPSC 24.0
39121400
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found