登錄 myHARTING
配置器
Produkter
Produkter
Industriella kontaktdon / Han
®
Circulära kontaktdon
Förbindningsteknik
Industrial Ethernet-switchar
Operatörsgränssnitt
Laddningsutrustning för e-mobilitet
Verktyg
Kundanpassade lösningar
Kablage & bulkkablar
myHARTING
Nedladdningar / Kataloger
Nedladdningar / Kataloger
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Reparationsservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
eShop
Operatörsgränssnitt
Servicegränssnitt
...
har
-port
USB
09 45 452 1955
型号: 09 45 452 1955
har-port 2x USB 2.0 A-A 5,0m cable
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 5 m
连接方式: 2个A型插座 - A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1955
har-port 2x USB 2.0 A-A 5,0m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identifiering
Kategori
Kontaktdon
Serie
har
-port
Element
Servicegränssnitt
Specification
USB 2.0
Version
Kabellängd
5 m
Förbindningstyp
2x typ A jack - typ A kontaktdon
Fäste
Kan skruvas i skyddsplåtar
Tekniska egenskaper
Omgivningstemperatur
-25 ... +70 °C
Matningscykler
≥ 1.500
Grad av skydd enligt IEC 60529
IP20
Materialprestanda
Material (kabelkåpa/chassihus)
Polyamid (PA)
Färg (kabelkåpa/chassihus)
silver
RoHS
överensstämmelse
ELV status
överensstämmelse
Kina RoHS
e
REACH bilaga XVII ämnen
Innehåller ej
REACH BILAGA XIV ämnen
Innehåller ej
REACH SVHC ämnen
Innehåller ej
Specifikationer och godkännanden
Godkännanden
DNV GL
Kommersiella data
Förpackningsmått
1
Nettovikt
265 g
Ursprungsland
Tyskland
Tariffnummer europeisk tull
85444290
GTIN
5713140060739
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found