配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
型号: 09 45 452 1501
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 0.2 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1501
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,2m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
8
系统电缆
1034
产品详情
Identyfikacja
  • Kategoria Złącza
  • Seria har-port
  • Element Interfejsy serwisowe
  • Specyfikacje RJ45
Wersja
  • Długość kabla 0,2 m
  • Ekranowanie Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
  • Typ połącznia Jack do złącza
  • Mocowanie Przykręcane śrubami do płyt pokrywy
Charakterystyka techniczna
  • Charakterystyka transmisji Kat. 6 Klasa E do 250 MHz
  • Szybkość transmisji danych
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Temperatura otoczenia -25 ... +70 °C
  • Ilość łączeń ≥ 750
  • Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 IP20
Właściwości materiału
  • Materiał (obudowy gniazda/wtyczki) Poliamid (PA)
  • Kolor (obudowy wtyczki/gniazda) srebrny
  • Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 V-2
  • RoHS zgodny
  • ELV status zgodny
  • China RoHS e
  • REACH Aneks XVII substancje Niezawarte
  • REACH ANEKS XIV substancje Niezawarte
  • REACH SVHC substancje Tak
  • REACH SVHC substancje 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
  • Propozycja Kalifornijska 65 Niezawarte
Specyfikacje i zgodność
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
  • Certyfikaty DNV GL
  • PROFINET Tak
Informacje handlowe
  • Rozmiar opakowania 1
  • Waga netto 45 g
  • Kraj pochodzenia Łotwa
  • Numer europejskiej taryfy celnej 85444290
  • GTIN 5713140060074
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222