Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen
Properties Overview
Service interfaces, RJ45, Fully shielded, 360° shielding contact, Cat. 6, Class E up to 250 MHz, Cable length: 0.6 m, Connection type: Jack to connector
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 452 1505
har-port RJ45 Cat.6; PFT 0,6m cable
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.