7
系统电缆
1034
没有可用数据
eShop
操作用インターフェイス
サービスインターフェース
...
har
-port
RJ45
09 45 452 1545
型号: 09 45 452 1545
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4m black
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6 E 级,到 250 MHz
电缆长度: 4 m
连接方式: 插座至连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1545
har-port RJ45 Cat.6; PFT 4m black
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
系统电缆
1034
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
名称
カテゴリ
コネクタ
製品シリーズ
har
-port
エレメント
サービスインターフェース
仕様
RJ45
バージョン
ケーブル長さ
4 m
シールド
完全シールド、360°シールドコンタクト
接続タイプ
ジャック対コネクタ
固定具
カバープレートにネジ止め可能
技術的特性
伝送特性
Cat. 6 クラスE、最大250 MHz
データ伝送速度
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
10 Gbit/s
周囲温度
-25 ... +70 °C
嵌合回数
≥ 750
保護等級 (IEC 60529に準拠)
IP20
材質
材質 (フード/ハウジング)
ポリアミド (PA)
カラー(フード/ハウジング)
黒
RoHS
適合
ELVステータス
適合
China RoHS
e
REACH Annex XVII 制限対象物質
含まず
REACH ANNEX XIV 認可対象物質
含まず
REACH SVHC 認可対象候補物質
はい
REACH SVHC 認可対象候補物質
2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV 329)
カリフォルニアProposition 65物質
含まず
仕様および認証
UL / CSA
UL 1863 DUXR.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR7.E470046
認証
DNV GL
PROFINET
はい
商用データ
梱包寸法
1
正味重量
195 g
原産国
ラトビア
欧州関税番号
85444290
GTIN
5713140060401
eCl@ss
27,060,304.00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Ethernet Cabling