配套产品
配套产品
Tools
1
饰品
9
系统电缆
1034
型号: 09 45 452 1562
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
har-port RJ45 coupler Cat.6A white

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
RJ45
完全屏蔽360°屏蔽触点
Cat. 6A EA 级,到 500 MHz
连接方式: 插座至插座
注释
比较
型号: 09 45 452 1562
har-port RJ45 coupler Cat.6A white
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
饰品
9
系统电缆
1034
产品详情
标识
  • 类别 Connectors
  • 系列 har-port
  • 原件 Service interfaces
  • 规格 RJ45
  • 特点 Suitable for all PoE versions
版本
  • 屏蔽 Fully shielded, 360° shielding contact
  • 连接方式 Jack to jack
  • 固定 Screwable in cover plates
技术参数
  • 传输特性 Cat. 6A Class EA up to 500 MHz
  • 数据速率
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 环境温度 -25 ... +70 °C
  • 插拔次数 ≥ 750
  • 防护等级符合 IEC 60529 IP20
材料特性
  • 材料 (上壳/底座) Polyamide (PA)
  • 颜色(上売/底座) White
  • RoHS compliant
  • ELV 状态 compliant
  • China RoHS e
  • REACH 附件 XVII 物质 Not contained
  • REACH 附件 XIV 物质 Not contained
  • REACH SVHC 物质 Not contained
  • 加州 65 号提案物质 Yes
  • 加州 65 号提案物质
    Lead
    Nickel
规格和认证
  • 规格 EN 45545-2
  • 认证 DNV GL
  • PROFINET Yes
商业数据
  • 包装尺寸 1
  • 净重 24.41 g
  • 原产国 Germany
  • 欧洲海关关税号 85366990
  • GTIN 5713140222847
  • eCl@ss 27060304 电器绳索
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
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
Ethernet Portfolio Guide
Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较