配套产品
配套产品
Tools
1
Accessories
7
型号: 09 45 452 1927
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 0.15 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1927
har-port USB 2.0 A-A; PFT 0,15m cable
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Tools
1
Accessories
7
产品详情
Identificación
  • Categoría Conectores
  • Serie har-port
  • Elemento Interfaces de servicio técnico
  • Especificaciones USB 2.0
Versión
  • Longitud de cable 0,15 m
  • Tipo de conexión Clavija tipo A - conector tipo A
  • Fijación Atornillable en placas de cubierta
Características técnicas
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Ciclos de conexión ≥ 1.500
  • Grado de protección según IEC 60529 IP20
Propiedades del material
  • Material (capota/base) Poliamida (PA)
  • Color (capota/base) plata
  • RoHS conforme
  • Estado ELV conforme
  • China RoHS e
  • Sustancias REACH ANNEX XVII No incluido
  • Sustancias REACH ANNEX XIV No incluido
  • Sustancias REACH SVHC No incluido
Especificaciones y homologaciones
  • Certificaciones DNV GL
Datos comerciales
  • Tamaño del embalaje 1
  • Peso neto 26 g
  • País de origen Alemania
  • Número europeo de arancel aduanero 85444290
  • GTIN 5713140060647
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222