Prodotti abbinabili
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Codice prodotto: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.

Immagine solo per scopo dimostrativo. Vi preghiamo fare riferimento alla descrizione prodotto.

Panoramica delle proprietà
Interfacce di servizio
USB 2.0
Tipologia di collegamento: Tipo A femmina - tipo A femmina
Note
Confronta
Codice prodotto: 09 45 452 1903 XL
har-port USB 2.0 A-A ; PFT bk; 100 pcs.
Note
Confronta
All functionalities, price and availability after sign in.
Aggiungi alla lista dei preferiti
Prodotti abbinabili NUOVO
Tools
1
Dettagli del prodotto
Identificazione
  • Categoria Connettori
  • Serie har-port
  • Elemento Interfacce di servizio
  • Specifiche USB 2.0
Versione
  • Tipologia di collegamento Tipo A femmina - tipo A femmina
  • Viti Avvitabili sui coperchi
Dettagli tecnici
  • Temperatura ambiente -25 ... +70 °C
  • Cicli di inserzione/disinserzione ≥ 1.500
  • Grado di protezione secondo IEC 60529 IP20
Proprietà del materiale
  • Materiale (custodie) Poliammide (PA)
  • Colore (custodie) Nero
Specifiche ed approvazioni
  • Specifiche EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1863 DUXR2.E470046
    CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
  • Approvazioni DNV GL
Dati commerciali
  • Dimensioni imballaggio 100
  • Peso netto 18,55 g
  • Paese di origine Repubblica Ceca
  • Codice doganale europeo 85366990
  • GTIN 5713140386662
  • eCl@ss 27.060.304,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 43202222
Documentazione
Scheda tecnica

Mostrare informazioni

Impostazioni download

Mostrare informazioni

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Confronta