登錄 myHARTING
配置器
Products
Products
Conectori industriali / Han
®
Conectori circulari
Conectivitate dispozitiv
Switchuri Industriale Ethernet
Interfețe pentru operator
Echipament de încărcare pentru electromobilitate
Scule
Soluţii personalizate
Asamblări de cabluri și cabluri în vrac
myHARTING
Downloads / Catalogue order
Downloads / Catalogue order
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Repairservice
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Accessories
7
没有可用数据
eShop
Interfețe pentru operator
Interfeţe de service
...
har
-port
USB
09 45 452 1961
型号: 09 45 452 1961
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
服务接口
USB 2.0
电缆长度: 1 m
连接方式: A型插座-A型连接器
注释
比较
型号: 09 45 452 1961
har-port USB 2.0 A-A PFT black 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
饰品
7
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificare
Categoria
Conectori
Seria
har
-port
Element
Interfeţe de service
Specificație
USB 2.0
Versiune
Lungimea cablului
1 m
Tip conexiune
Mufă tip A - conector tip A
Fixare
Se poate înşuruba în plăcile capac
Caracteristici tehnice
Temperatura ambiantă
-25 ... +70 °C
Cicluri de cuplare
≥ 1.500
Gradul de protecţie conform IEC 60529
IP20
Proprietăţi material
Material (carcasă/priză)
聚酰胺 (PA)
Culoare (carcasă/priză)
黑色
RoHS
符合
stare ELV
符合
China RoHS
e
Substanţe REACH Anexa XVII
不包含
Substanţe REACH ANEXA XIV
不包含
Substanţe REACH SVHC
不包含
Specificaţii şi omologări
Omologări
DNV GL
Date comerciale
Dimensiuni ambalaj
1
Masă netă
82,93 g
Ţara de origine
Germania
Cod tarif vamal european
85444290
GTIN
5713140060753
eCl@ss
27.060.304,00
ETIM
EC002599
UNSPSC 24.0
43202222
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found