登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
没有可用数据
eShop
...
Interfaces de operador
Accesorios
09 45 502 0006
型号: 09 45 502 0006
har-port protection cover metal IP65/67
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
保护盖
金属
防护等级: IP65, IP67, IP69 / IPX9K,符合 ISO 20653
注释
比较
型号: 09 45 502 0006
har-port protection cover metal IP65/67
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Accesorios
Serie
har
-port
Tipo de accesorio
Tapa de protección
Características técnicas
Grado de protección según IEC 60529
IP65
IP67
IP69 / IPX9K según ISO 20653
Propiedades del material
Material (accesorios)
Metal
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
Sí
Sustancias de la Proposición California 65
Níquel
Especificaciones y homologaciones
UL / CSA
UL 1863 DUXR2.E470046
CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
1
Peso neto
0,009 g
País de origen
República Checa
Número europeo de arancel aduanero
85389099
GTIN
5713140060906
eCl@ss
27.440.208,00
ETIM
EC002314
UNSPSC 24.0
39121467
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found
here
.
Catalogues & Brochures
HARTING Device Connectivity
下载
HARTING Device Connectivity - Chapter 01
下载
Ethernet Portfolio Guide
下载
HARTING Ethernet Cabling