登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
eShop
...
Interfaces de operador
Interruptores selectores
09 45 453 2204
型号: 09 45 453 2204
har-switch latching 2x 45°
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
开关
锁定 2x 45°
煤灰色
安装孔直径: 30.5 mm
注释
比较
Este artículo requiere bloques de contacto adicionales y un soporte de módulo para ser funcional. Selecciónelos en "Productos relacionados".
型号: 09 45 453 2204
har-switch latching 2x 45°
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Tools
1
Module holder
2
Contact block
6
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificación
Categoría
Interfaces de operador
Serie
har
-switch
Elemento
Interruptores selectores
Especificaciones
enclavamiento 2x 45°
Versión
Diámetro del agujero de montaje
30,5 mm
Características técnicas
Recorrido de actuación
6 mm
Categoría de sobrevoltaje
III (protección por bajo voltaje)
Par de apriete
≤2,5 Nm Tuerca de fijación
Temperatura de trabajo
-40 ... +70 °C
Temperatura de almacenamiento
-50 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529
IP65
Grupo de aislamiento
I (600 ≤ CTI)
Grosor del panel
1 ... 8 mm
Propiedades del material
RoHS
conforme
Estado ELV
conforme
China RoHS
e
Sustancias REACH ANNEX XVII
No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV
No incluido
Sustancias REACH SVHC
No incluido
Sustancias de la Proposición California 65
No incluido
Protección contra incendios en vehículos ferroviarios
EN 45545-2 (2020-08) + A1 (2023-10)
Conjunto de requisitos con niveles de peligro
R22 (HL 1-3)
R23 (HL 1-3)
Especificaciones y homologaciones
Especificaciones
EN 60947-5-1
UL / CSA
UL 60947-5-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-5-1:22 NKCR7.E534795
UL 60947-1 NKCR.E534795
CSA C22.2 No. 60947-1:22 NKCR7.E534795
Datos comerciales
Tamaño del embalaje
10
Peso neto
28,65 g
País de origen
Alemania
Número europeo de arancel aduanero
85365080
GTIN
5713140449589
eCl@ss
27.371.213,00
ETIM
EC000222
UNSPSC 24.0
39122221
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found