设备端 / 面板馈通
205
没有可用数据
eShop
系统布线
...
Data 铜质电缆
HARTING ix Industrial
®
33 48 014 7824 010
型号: 33 48 014 7824 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 1,0m
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 014 7824 010
ix Ind. - DB RJ45 Cat.6A FRNC grey 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
设备端 / 面板馈通
205
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
标识
类别
系统布线
系列
HARTING ix Industrial
®
RJ45
原件
电缆组装
规格
两端预接
连接器1
HARTING ix Industrial
®
A型
连接器2
RJ45
电缆类别
铜质电缆 (圆型)
版本
电缆长度
1 m
芯数
8
芯结构
4x 2x AWG 26/7
接线方式
IDC接线方式
技术参数
传输特性
Cat. 6
A
E
A
级,到 500 MHz
数据速率
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
极限温度
-20 ... +60 °C
材料特性
材料(电缆)
FRNC (LSZH)
颜色(电缆)
灰色
规格和认证
规格
IEC 61076-3-124
IEC 60332-1 阻燃性
IEC 60754-2 无卤
IEC 61034 烟密度
商业数据
包装尺寸
1
原产国
拉脱维亚
欧洲海关关税号
85444290
GTIN
5713140263635
ETIM
EC002599
eCl@ss
27060390 Ready-made data cable (unspecified)
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
3D CAD 数据
显示信息
隐藏信息
下载设置
STEP
JT
下载
显示信息
隐藏信息
适用于所有常用 CAD 工具的中性 3D CAD 数据。它们可用于在 CAx 工程过程中快速轻松地使用 HARTING 产品。
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found