登錄 myHARTING
配置器
Productos
Productos
Conectores industriales / Han
®
Conectores circulares
Conectividad de dispositivos
Switches Ethernet industriales
Interfaces de operador
Equipo de carga para electromovilidad
Herramientas
Soluciones personalizadas
Cableados y cables a medida
MyHARTING
Descargas / Ordenar catalogos
Descargas / Ordenar catalogos
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Servicio de reparación
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
没有可用数据
eShop
Device connectivity
Terminais passantes para painel
...
Terminais passantes para painel para dados
Industrial Ethernet
09 45 181 2569 XL
型号: 09 45 181 2569 XL
ix Industrial 10A-1 jack SL-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 In-line jack
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 2569 XL
ix Industrial 10A-1 jack SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
16
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identificação
Categoria
Conectores
Série
HARTING ix Industrial®
Identificação
Data
Elemento
Conector do cabo
Especificação
In-line jack
Versão
Método de terminação
Terminação de solda
Blindagem
Totalmente blindado, contatos blindados 360°
Número de Pólos
8
outros contatos
+ 2x GND
Codificação
Tipo A
Conteúdo da embalagem
Embalagem a granel
Características técnicas
Seção transversal do condutor (AWG)
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Diâmetro externo do fio
≤1,55 mm
Corrente Nominal
1,5 A
Corrente Nominal
3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
Tensão Nominal
50 V AC
60 V DC
Características de transmissão
Cat. 6
A
Classe E
A
até 500 MHz
Taxa de dados
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2,5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Resistência de isolamento
>500 MΩ
Resistência de contato
≤ 30 mΩ
Resistência de blindagem
≤ 100 mΩ
Limitação de temperatura
-40 ... +85 °C
Temperatura de armazenamento
-30 ... +60 °C
Umidade relativa
95 % Sem condensação (operação)
95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
Força de inserção
≤ 25 N
Força de retirada
≤ 25 N
Ciclos de conexão
≥ 5.000
Grau de proteção conforme IEC 60529
IP20
Diâmetro do cabo
6,3 ... 7,2 mm
Teste a tensão U
r.m.s.
0,5 kV
Força de retenção
≥80 N travamento
Propriedades do material
Material (inserto)
Poliamida (PA)
Cor (inserto)
Preto
Material (blindagem)
Aço inox
Ni ≥ 1 µm Lado da terminação (caixa de blindagem)
Ni ≥ 0,2 µm Lado da terminação (carcaça de blindagem)
Material (contatos)
Liga de cobre
Superfície (contatos)
Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão
Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
Material (carcaça/base)
Policarbonato (PC)
Cor (carcaça/base)
Cinza
Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94
V-0
RoHS
conformidade
Status ELV
conformidade
China RoHS
e
Substâncias REACH Annex XVII
Não contido
Substâncias REACH ANNEX XIV
Não contido
Substâncias REACH SVHC
Não contido
Substâncias da Proposta 65 da Califórnia
Não contido
Especificações e aprovações
Especificações
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
PROFINET
Yes
Dados comerciais
Tamanho de embalagem
100
Peso líquido
16,8 g
País de origem
China
Número de tarifa da alfândega europeia
85366990
GTIN
5713140400139
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found