Matching Products
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
Varenummer: 09 45 181 2560 XL
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
ix Industrial 10A-1 plug SL-S

Bilder er kun til illustrasjon. Vennligst se på produktbeskrivelsen

Properties Overview
Conectores
Conector de cable Recto
Terminación soldable
Corriente nominal: ‌1.5 A
Contactos: 8 + 2x GND
Aleación de cobre
Au ≥ 0.2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de acoplamiento, Au ≥ 0.03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de terminación
Material: Policarbonato (PC)
Grado de protección: IP20
Notes
Compare
Varenummer: 09 45 181 2560 XL
ix Industrial 10A-1 plug SL-S
Notes
Compare
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Matching Products NEW
Combinables
7
Tools
2
饰品
1
produkt detaljer
식별
  • 카테고리 커넥터
  • 제품 시리즈 HARTING ix Industrial®
  • 식별 Data
  • 요소 케이블 커넥터
  • 사양 직선형
버전
  • 터미네이션 방법 솔더 터미네이션
  • 차폐형 완전 차폐형, 360° 차폐 접점
  • 컨택트핀 개수 8
  • 추가 접점 + 2x GND
  • 코딩 타입 A
  • 패키지 내용 벌크 패키징
기술적 특성
  • 도체 단면적 [AWG] AWG 28/7 ... AWG 22/7
  • 전선 외부 직경 ≤1.55 mm
  • 정격 전류 ‌ 1.5 A
  • 정격 전류 4개 접점 (1,2,6,7)과 사용 시 접점 당 3 A
  • 정격 전압
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • 전송 특성 Cat. 6A 클래스 EA 최대 500 MHz
  • 데이터 속도
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 절연 저항 >500 MΩ
  • 접점 저항 ≤ 30 mΩ
  • 차폐 저항 ≤ 100 mΩ
  • 제한 온도 -40 ... +85 °C
  • 보관 온도 -30 ... +60 °C
  • 상대 습도
    95 % 비응축 (작동 시)
    95 % 비응축 (보관/운송 시)
  • 삽입 포스 ≤ 25 N
  • 철수 포스 ≤ 25 N
  • 체결 주기 ≥ 5,000
  • IEC 60529 규격에 따른 보호 등급 IP20
  • 케이블 직경 5.5 ... 7.2 mm
  • 테스트 전압 Ur.m.s. 0.5 kV
  • 유지력(Retention force) ≥80 N 잠금
자재 특성
  • 재료 (인서트) 폴리아미드 (PA)
  • 컬러 (인서트) 검정색
  • 재료 (차폐기능)
    스테인리스 강
    Ni ≥ 1 µm 터미네이션 측면 (차폐 케이스)
    Ni ≥ 0.2 µm 터미네이션 측면 (차폐 셸)
  • 재료 (접점) 구리 합금
  • 표면 (접점)
    Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.2 µm) 도금 체결 측면
    Ni (≥ 2 µm) 위에 Au (≥ 0.03 µm) 도금 터미네이션 사이드
  • 재료 (후드/하우징) 폴리카보네이트 (PC)
  • 컬러 (후드/하우징) 회색
  • UL 94 규격에 따른 소재 가연성 클래스 V-0
  • RoHS 준수
  • ELV 상태 준수
  • China RoHS e
  • REACH Annex XVII 물질 no
  • REACH ANNEX XIV 물질 no
  • REACH SVHC 물질 no
  • 캘리포니아 법령 65 물질 Yes
  • 캘리포니아 법령 65 물질
    니켈
상세명세 및 승인
  • 사양
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 이더넷 전원 장치 (PoE)
    IEEE 802.3at 이더넷 전원 장치 (PoE+)
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET
상업용 데이터
  • 포장 규격 100
  • 총 중량 4.2 g
  • 원산지 중국
  • 유럽 관세 번호 85366990
  • GTIN 5713140223189
  • eCl@ss 27,440,114.00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentation
Data Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Type Sheet

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Product Declaration

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Engineering Data
3D CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

2D/3D Multi CAD Data

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Zuken E³.series (2019+)

Vis informasjon

Last ned

Vis informasjon

Instructions
Assembly instructions

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Further Documents
Asset Administration Shell

Vis informasjon

Download Settings

Vis informasjon

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Compare