配套产品
配套产品
Combinables
17
Carcaças/Bases
2
型号: 09 45 283 2560 333
ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)
ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
PCB连接器
弯式
焊接接线
额定电流: 1.5, 3
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
编码: A型
液晶聚合物 (LCP)
灰色
注释
比较
免费样品
型号: 09 45 283 2560 333
ix Industrial 10A-12 jack AV (1pcs.)
注释
比较
免费样品
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Combinables
17
Carcaças/Bases
2
产品详情
Identificação
  • Categoria Conectores
  • Série HARTING ix Industrial®
  • Identificação Data
  • Elemento Conector de PCB
  • Especificação Angular
Versão
  • Método de terminação Terminação de solda
  • Blindagem Totalmente blindado, contatos blindados 360°
  • Número de Pólos 8
  • outros contatos + 2x GND
  • Codificação Tipo A
  • Conteúdo da embalagem Amostra
Características técnicas
  • Corrente Nominal
    ‌ 1,5 A
    ‌ 3 A
  • Corrente Nominal
    1,5A por contato
    3A por contato quando usado com 4 contatos (1,2,6,7)
  • Tensão Nominal
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Características de transmissão Cat. 6A Classe EA até 500 MHz
  • Taxa de dados
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Resistência de isolamento >500 MΩ
  • Resistência de contato ≤ 30 mΩ
  • Resistência de blindagem ≤ 100 mΩ
  • Limitação de temperatura -40 ... +85 °C
  • Temperatura de armazenamento -30 ... +60 °C
  • Umidade relativa
    95 % Sem condensação (operação)
    95 % Sem condensação (armazenamento/transporte)
  • Força de inserção ≤ 25 N
  • Força de retirada ≤ 25 N
  • Ciclos de conexão ≥ 5.000
  • Grau de proteção conforme IEC 60529 IP20
  • Teste a tensão UDC
    0,5 kV (contato-contato)
    2,25 kV (blindagem do contato)
  • Força de retenção ≥80 N travamento
  • Moisture Sensitivity Level (MSL) 1 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
  • Process Sensitivity Level (PSL) R0 conforme ECA/IPC/JEDEC J-STD-020D
Propriedades do material
  • Material (inserto) Polímero de cristal líquido (LCP)
  • Cor (inserto) Cinza
  • Material (blindagem)
    Aço inox
    Sn ≥ 1 µm sobre Ni ≥ 0,2 µm Lado de conexão (blindagem)
  • Material (contatos) Liga de cobre
  • Superfície (contatos)
    Au ≥ 0,2 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado de conexão
    Au ≥ 0,03 µm sobre Ni ≥ 2 µm Lado da terminação
  • Classe de inflamabilidade do material conforme UL 94 V-0
  • RoHS conformidade
  • Status ELV conformidade
  • China RoHS e
  • Substâncias REACH Annex XVII Não contido
  • Substâncias REACH ANNEX XIV Não contido
  • Substâncias REACH SVHC Não contido
  • Substâncias da Proposta 65 da Califórnia Não contido
Especificações e aprovações
  • Especificações
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
  • PROFINET Yes
Dados comerciais
  • Tamanho de embalagem 1
  • Peso líquido 2,557 g
  • País de origem Japão
  • Número de tarifa da alfândega europeia 85366990
  • GTIN 5713140328495
  • eCl@ss 27.460.201,00
  • ETIM EC002637
  • UNSPSC 24.0 39121415