7
Tools
2
没有可用数据
eShop
...
系列
HARTING ix Industrial®
09 45 181 9022 XL
型号: 09 45 181 9022 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I24
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 底弯式
绝缘置换连接绝缘位移终端
额定电流: 1.5 A
插针: 10
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 9022 XL
ix Industrial 10B-1 plug A1-I24
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
7
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Identyfikacja
Kategoria
Złącza
Seria
HARTING ix Industrial®
Identyfikacja
Signal
Element
Złącze kablowe
Specyfikacje
Kątowy dolny
Wersja
Metoda przyłączenia
Interfejsy serwisowe dla odbiorów i utrzymania
Ekranowanie
Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu
Liczba kontaktów
10
Kodowanie
Typ B
Zawartość opakowania
Opakowanie typu Bulk
Charakterystyka techniczna
Przekrój przewodu (AWG)
AWG 24/7
Średnica zewnętrzna przewodu
1,1 ... 1,25 mm
Prąd znamionowy
1,5 A
Prąd znamionowy
3 A na kontakt w przypadku korzystania z 4 kontaktów (1,2,6,7)
Napięcie znamionowe
50 V AC
60 V DC
Rezystancja izolacji
>500 MΩ
Rezystancja styku
≤ 30 mΩ
Odporność ekranowania
≤ 100 mΩ
Ograniczenie temperaturowe
-40 ... +85 °C
Temperatura magazynowania
-30 ... +60 °C
Wilgotność względna
95 % Nie-kondensujący (praca)
95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport)
Siła łączenia
≤ 25 N
Siła wycofania
≤ 25 N
Ilość łączeń
≥ 5.000
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529
IP20
Średnica przewodu
5,5 ... 7,2 mm
Napięcie testowe U
r.m.s.
0,5 kV
Siła zrywająca
≥80 N blokowanie
Właściwości materiału
Materiał (wkładu)
Poliamid (PA)
Kolor (wkład)
Czarny
Szary
Materiał (ekranowanie)
Stal nierdzewna
Ni ≥ 1 µm Strona przyłączeniowa (osłona ekranująca)
Ni ≥ 0,2 µm Strona przyłączeniowa (powłoka ekranująca)
Materiał (kontaktów)
Stop miedzi
Powierzchnia (kontakty)
Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa
Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa
Materiał (obudowy gniazda/wtyczki)
Poliwęglan (PC)
Kolor (obudowy wtyczki/gniazda)
Szary
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94
V-0
RoHS
zgodny
ELV status
zgodny
China RoHS
e
REACH Aneks XVII substancje
Niezawarte
REACH ANEKS XIV substancje
Niezawarte
REACH SVHC substancje
Niezawarte
Propozycja Kalifornijska 65
Tak
Propozycja Kalifornijska 65
Ołów
Nikiel
Specyfikacje i zgodność
Dane techniczne
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Informacje handlowe
Rozmiar opakowania
100
Waga netto
12,1 g
Kraj pochodzenia
Japonia
Numer europejskiej taryfy celnej
85366990
GTIN
5713140223349
eCl@ss
27.440.114,00
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found