Productos combinables
Productos combinables NEW
Combinables
7
Tools
2
Part Number: 09 45 181 9001 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26

Imagem somente para efeito ilustrativo. Favor observar a descrição do produto.

Resumen de caracterísiticas
Cable connector, IDC termination, Rated current: 1.5A, LCP, Black, Contacts: 10, Conductor cross-section: 0.08 ... 0.12mm², Copper alloy, Au over Ni
Notes
Comparar
Part Number: 09 45 181 9001 XL
ix Industrial 10B-1 plug SL-I26
Notes
Comparar
All functionalities, price and availability after sign in.
Add to Wishlist
Productos combinables NEW
Combinables
7
Tools
2
Detalhes do produto
Identificare
  • Categoria Conectori
  • Seria HARTING ix Industrial®
  • Identificare Signal
  • Element Conector cablu
  • Specificație Drept
Versiune
  • Metoda de terminaţie Terminaţie cu secţionarea izolaţiei IDC
  • Ecranare Complet ecranat, 360° contact de ecranare
  • Număr de contacte 10
  • Codificare Tip B
  • Conţinut pachet Ambalare în vrac
Caracteristici tehnice
  • Secțiune fir [AWG] AWG 28/7 ... AWG 26/7
  • Diametru exterior fir 0,95 ... ‌1,05 mm
  • Curent nominal ‌ 1,5 A
  • Curent nominal 3 A per contact când se utilizează cu 4 contacte (1,2,6,7)
  • Tensiune nominală
    ‌ 50 V AC
    ‌ 60 V DC
  • Rezistenţă izolaţie >500 MΩ
  • Rezistenţă de contact ≤ 30 mΩ
  • Rezistenţa ecranajului ≤ 100 mΩ
  • Temperatura de limitare -40 ... +85 °C
  • Temperatură de depozitare -30 ... +60 °C
  • Umiditate relativă
    95 % Fără condensare (în funcţionare)
    95 % Fără condensare (depozitare/transport)
  • Forţă de inserţie ≤ 25 N
  • Forţă de extragere ≤ 25 N
  • Cicluri de cuplare ≥ 5.000
  • Gradul de protecţie conform IEC 60529 IP20
  • Diametru cablu 5,5 ... 7,2 mm
  • Tensiune de test Ur.m.s. 0,5 kV
  • Forţă de reţinere ≥80 N blocare
Proprietăţi material
  • Material (inserţie) Poliamidă (PA)
  • Culoare (inserţie) Negru
  • Material (ecranare)
    Oţel inoxidabil
    Ni ≥ 1 µm Partea terminațiilor (casetă ecranare)
    Ni ≥ 0,2 µm Partea terminațiilor (carcasă ecranare)
  • Material (contacte) Aliaj de cupru
  • Suprafaţă (contacte)
    Au ≥ 0,2 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea de cuplare
    Au ≥ 0,03 µm peste Ni ≥ 2 µm Partea terminaţiilor
  • Material (carcasă/priză) Policarbonat (PC)
  • Culoare (carcasă/priză) Gri
  • Clasa de inflamabilitate a materialului conform UL 94 V-0
  • RoHS conform
  • stare ELV conform
  • China RoHS e
  • Substanţe REACH Anexa XVII Nu este inclus
  • Substanţe REACH ANEXA XIV Nu este inclus
  • Substanţe REACH SVHC Nu este inclus
  • Propunerea din California 65 de substanțe Da
  • Propunerea din California 65 de substanțe
    Plumb
    Nichel
Specificaţii şi omologări
  • Specificaţii
    IEC 61076-3-124
    EN 45545-2
    IEEE 802.3af 以太网 (PoE) 供电
    IEEE 802.3at 以太网 (PoE+) 供电
    IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
  • UL / CSA
    UL 1977 ECBT2.E102079
    CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Date comerciale
  • Dimensiuni ambalaj 100
  • Masă netă 4,36 g
  • Ţara de origine China
  • Cod tarif vamal european 85366990
  • GTIN 5713140223295
  • eCl@ss 27.440.114,00
  • ETIM EC002636
  • UNSPSC 24.0 39121408
Documentación
Ficha técnica

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Plano técnico

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Declaración de producto

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Datos técnicos
Objetos 3D CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Archivos 2D/3D Multi CAD

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Zuken E³.series (2019+)

Mostrar informação

Baixar

Mostrar informação

Instrucciones
Instrucciones de montaje

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Otros documentos
Asset Administration Shell

Mostrar informação

Configuración de descarga

Mostrar informação

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
Comparar