登錄 myHARTING
配置器
Продукция
Продукция
Промышленные соединители / Han
®
Круглые соединители
Подключение устройств
Промышленные коммутаторы Ethernet
Интерфейсы оператора
Зарядное оборудование для электромобилей
Инструменты
Индивидуальные решения
Кабельные сборки и жгуты
myHARTING
Загрузить / Заказать каталоги
Загрузить / Заказать каталоги
下载/产品目录
下载产品资料ePLAN
下载产品资料Zuken E3系列
Product Data Manager (only eng.)
Ремонт оборудования
添加到心愿单
从愿望清单中删除
配套产品
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
没有可用数据
eShop
Подключение устройств
Кабельные соединители и кабельные сборки
...
Соединители для передачи данных
Industrial Ethernet
09 45 181 3500 XL
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
图片仅供参考,请查阅产品说明。
属性概述
连接器
电缆连接器 直式
焊接接线
额定电流: 1.5 A
插针: 8 + 2x GND
铜合金
金 ≥ 0.2 µm/镍Ni ≥ 2 µm 界面端, 金 ≥ 0.03 µm/镍Ni ≥ 2 µm 接线端
材料: 聚碳酸酯 (PC)
防护等级: IP20
注释
比较
型号: 09 45 181 3500 XL
ix Industrial 10C-1 plug SL-S
注释
比较
All functionalities, price and availability after
sign in
.
添加到心愿单
从愿望清单中删除
分销商
邮件查询
配套产品
新
Combinables
4
Tools
2
没有可用数据
Overview
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
下载
Knowledge
分销商
产品详情
Название
Категория
Connectors
Серия
HARTING ix Industrial®
Название
Data
Элемент
Cable connector
Спецификация
Straight
Версия
Метод подключения
Solder termination
Экранирование
Fully shielded, 360° shielding contact
Число контактов
8
другие контакты
+ 2x GND
Кодирование
Type C
Содержимое упаковки
Bulk packaging
Технические характеристики
Поперечное сечение провода [AWG]
AWG 28/7 ... AWG 22/7
Наружный диаметр провода
≤1.55 mm
Номинальный ток
1.5 A
Номинальный ток
3 A per contact when used with 4 contacts (1,2,6,7)
Номинальное напряжение
50 V AC
60 V DC
Характеристики передачи сигналов
Cat. 6
A
Class E
A
up to 500 MHz
Скорость передачи данных
10 Mbit/s
100 Mbit/s
1 Gbit/s
2.5 Gbit/s
5 Gbit/s
10 Gbit/s
Сопротивление изоляции
>500 MΩ
Сопротивление контактов
≤ 30 mΩ
Сопротивление экрана
≤ 100 mΩ
Предельная температура
-40 ... +85 °C
Температура хранения
-30 ... +60 °C
Относительная влажность
95 % Non-condensing (operation)
95 % Non-condensing (storage/transport)
Усилие вставки
≤ 25 N
Усилие расстыковки
≤ 25 N
Циклы стыковки
≥ 5,000
Класс защиты согласно IEC 60529
IP20
Диаметр кабеля
5.5 ... 7.2 mm
Испытательное напряжение U
ср.кв.
0.5 kV
Удерживающее усилие
≥80 N locking
Свойства материала
Материал (контактная вставка)
Polyamide (PA)
Цвет (контактная вставка)
Black
Материал (экранирование)
Stainless steel
Ni ≥ 1 µm Termination side (shielding case)
Ni ≥ 0.2 µm Termination side (shielding shell)
Материал (контакты)
Copper alloy
Поверхность (контакты)
Au ≥ 0.2 µm over Ni ≥ 2 µm Mating side
Au ≥ 0.03 µm over Ni ≥ 2 µm Termination side
Материал (кабельный/блочный кожух)
Polycarbonate (PC)
Цвет (кабельный/блочный кожух)
Grey
Группа горючести материала согласно UL 94
V-0
RoHS
compliant
Состояние ВЭА
compliant
China RoHS
e
Жидкости из приложения XVII к предписанию REACH
Not contained
Жидкости из приложения XIV к предписанию REACH
Not contained
Особо опасные жидкости предписания REACH
Not contained
Законопроект 65 штата Калифорния
Not contained
Спецификации и допуски
Спецификации
IEC 61076-3-124
EN 45545-2
IEEE 802.3af Power over Ethernet (PoE)
IEEE 802.3at Power over Ethernet (PoE+)
IEEE 802.3bt Power over Ethernet (4PPoE)
UL / CSA
UL 1977 ECBT2.E102079
CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079
Коммерческие данные
Размер упаковки
100
Вес нетто
9.7 g
Страна изготовления
Japan
код ТН ВЭД ЕС
85366990
GTIN
5713140481633
eCl@ss
27440114 Rectangular connector (for field assembly)
ETIM
EC002636
UNSPSC 24.0
39121408
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
Instructions
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
组装说明
显示信息
隐藏信息
下载设置
PDF
下载
显示信息
隐藏信息
有关组装和处理的具体信息
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
), using a data model that allows different systems and applications to interact with the Asset Administration Shell in a standardised and interoperable way. This enables seamless integration and communication between different systems and applications. Further information can be found