配套产品
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
型号: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 0.6 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1824 006
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 0,6m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
设备端 / 面板馈通
6
产品详情
名称
  • カテゴリ システムケーブル
  • 製品シリーズ HARTING ix Industrial®
  • エレメント ケーブルアセンブリ
  • 仕様 両端組立て済み
  • コネクタ 1 HARTING ix Industrial® タイプ A
  • コネクタ 2 HARTING ix Industrial® タイプ A
  • ケーブルタイプ 銅ケーブル (丸型)
バージョン
  • ケーブル長さ 0.6 m
  • 芯数 8
  • 芯線構造 4x 2x AWG 26/7
  • 結線方式 IDC圧接端子
  • コーディング タイプ A
技術的特性
  • 伝送特性 Cat. 6A クラスEA、最大500 MHz
  • データ伝送速度
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2.5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • 使用温度範囲 -20 ... +60 °C
材質
  • 材質 (ケーブル) FRNC (LSZH)
  • カラー(ケーブル) グレー
仕様および認証
  • 仕様
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 難燃性
    IEC 60754-2 ハロゲンフリー
    IEC 61034 煙濃度
商用データ
  • 梱包寸法 1
  • 正味重量 40 g
  • 原産国 ラトビア
  • 欧州関税番号 85444290
  • GTIN 5713140797055
  • eCl@ss 27,060,390.00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较