配套产品
配套产品
Device side / Panel feed through
6
型号: 33 48 010 1824 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m

图片仅供参考,请查阅产品说明。

属性概述
电缆组装
两端预接
铜质电缆 (圆型)
电缆长度: 1 m
注释
比较
型号: 33 48 010 1824 010
ix Industrial A Cat.6A FRNC grey 1,0m
注释
比较
All functionalities, price and availability after sign in.
添加到心愿单
配套产品
Device side / Panel feed through
6
产品详情
Identifikation
  • Kategori Systemkabelføring
  • Serier HARTING ix Industrial®
  • Element Kabelsamlinger
  • Specifikation Færdigsamlet på begge sider
  • Konnektor 1 HARTING ix Industrial® Type A
  • Konnektor 2 HARTING ix Industrial® Type A
  • Kabeltype Kobberkabel (rund)
Version
  • Kabellængde 1 m
  • Antal ledninger 8
  • Ledningsstruktur 4x 2x AWG 26/7
  • Termineringsmetode IDC-isoleringsforskydningsterminering
  • Kodning Type A
Tekniske egenskaber
  • Transmissionsegenskaber Kat. 6A Klasse EA op til 500 MHz
  • Datahastighed
    ‌ 10 Mbit/s
    ‌ 100 Mbit/s
    ‌ 1 Gbit/s
    ‌ 2,5 Gbit/s
    ‌ 5 Gbit/s
    ‌ 10 Gbit/s
  • Begrænsende temperatur -20 ... +60 °C
Materialeegenskaber
  • Materiale (kabel) FRNC (LSZH)
  • Farve (kabel) 灰色
  • RoHS 符合
  • ELV-status 符合
  • Kina RoHS e
  • REACH bilag XVII-stoffer 不包含
  • REACH BILAG XIV-stoffer 不包含
  • REACH SVHC-stoffer 不包含
  • California Proposition 65 stoffer 不包含
Specifikationer og godkendelser
  • Specifikationer
    IEC 61076-3-124
    IEC 60332-1 阻燃性
    IEC 60754-2 无卤
    IEC 61034 烟密度
Erhvervsmæssig data
  • Emballagestørrelse 1
  • Oprindelsesland Letland
  • Europæisk toldtarifnummer 85444290
  • GTIN 5713140259126
  • eCl@ss 27.060.390,00
  • ETIM EC002599
  • UNSPSC 24.0 26121600
文档
数据表

显示信息

下载设置

显示信息

类型表

显示信息

下载设置

显示信息

产品声明

显示信息

下载设置

显示信息

工程数据
3D CAD 数据

显示信息

下载设置

显示信息

Instructions
组装说明

显示信息

下载设置

显示信息

更多文件
Asset Administration Shell

显示信息

下载设置

显示信息

Knowledge
We care for your feedback.
How do you like our redesigned product page?
0
比较